ADS42B49
- Maximum Sample Rate: 250 MSPS
- Ultralow Power:
- 850-mW Total Power at 250 MSPS
- Integrated Analog Input Buffer:
- Input Capacitance: 2.2 pF at 170 MHz
- Input Resistance: 1.1 kΩ at 170 MHz
- High Dynamic Performance:
- 85-dBc SFDR at 170 MHz
- 70.7-dBFS SNR at 170 MHz
- Crosstalk: > 85 dB at 185 MHz
- Programmable Gain Up to 6 dB for
SNR and SFDR Trade-off - DC Offset Correction
- Output Interface Options:
- 1.8-V Parallel CMOS Interface
- Double Data Rate (DDR) LVDS with
Programmable Swing:- Standard Swing: 350 mV
- Low Swing: 200 mV
- Supports Low Input Clock Amplitude
Down to 200 mVPP - Package: 9.00 mm × 9.00 mm, 64-Pin Quad Flat
No-Lead (VQFN) Package
The ADS42B49 is an ultralow-power dual-channel, 14-bit analog-to-digital converter (ADC) featuring integrated analog input buffers. It uses innovative design techniques to achieve high dynamic performance, while consuming extremely low power. The presence of analog input buffers makes this device easy to drive and helps achieve high performance over a wide frequency range. The ADS42B49 is well-suited for multi-carrier, wide bandwidth communications applications.
The ADS42B49 has gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges. This device also includes a dc offset correction loop that can be used to cancel the ADC offset. Both DDR LVDS and parallel CMOS digital output interfaces are available in a compact VQFN-64 PowerPAD™ package.
The device includes internal references while the traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. The ADS42B49 is specified over the industrial temperature range (–40°C to 8°C).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS42B49 Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC with Analog Input Buffer データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 3月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) | 2015年 5月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | ADS42B4x - User's Guide (Rev. A) | 2015年 1月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) | 2013年 7月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS42B49EVM — ADS42B49 デュアル・チャネル、最大 250MSPS の入力に対応、バッファ付き ADC の評価基板
The ADS42B49EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS42B49 device, an extremely low power dual channel 14-bit 250 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable parallel DDR LVDS or CMOS outputs. The EVM provides a (...)
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF トランシーバ
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
SLAC546 — ADS42B49EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点