ADC3542

アクティブ

シングルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type CMOS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2.25 Power consumption (typ) (mW) 46 Architecture SAR SNR (dB) 79 ENOB (Bits) 12.8 SFDR (dB) 97 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type CMOS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2.25 Power consumption (typ) (mW) 46 Architecture SAR SNR (dB) 79 ENOB (Bits) 12.8 SFDR (dB) 97 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 14 ビット 10/25/65MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:–155dBFS/Hz
  • 最適な電力スケーリングで超低消費電力を実現: 35mW (10MSPS)~84mW (65SPS)
  • レイテンシ:1 クロック・サイクル
  • INL:±0.6LSB、DNL:±0.1LSB
  • 基準電圧:外部または内部
  • 入力周波数帯域:900MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • SDR/DDR およびシリアル CMOS インターフェイス
  • 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
  • 1.8V 単電源
  • スペクトル性能 (fIN = 10MHz):
    • SNR79.0dBFS
    • SFDR:87dBc HD2、HD3
    • SFDR:99dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 64MHz):
    • SNR:78.0dBFS
    • SFDR70dBc HD2、HD3
    • SFDR91dBFS の最大スプリアス
  • 14 ビット 10/25/65MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:–155dBFS/Hz
  • 最適な電力スケーリングで超低消費電力を実現: 35mW (10MSPS)~84mW (65SPS)
  • レイテンシ:1 クロック・サイクル
  • INL:±0.6LSB、DNL:±0.1LSB
  • 基準電圧:外部または内部
  • 入力周波数帯域:900MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • SDR/DDR およびシリアル CMOS インターフェイス
  • 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
  • 1.8V 単電源
  • スペクトル性能 (fIN = 10MHz):
    • SNR79.0dBFS
    • SFDR:87dBc HD2、HD3
    • SFDR:99dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 64MHz):
    • SNR:78.0dBFS
    • SFDR70dBc HD2、HD3
    • SFDR91dBFS の最大スプリアス

ADC354x ファミリのデバイス (ADC3541、ADC3542、ADC3543) は低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、10~65MSPS、高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力化を考慮して設計されたこれらのデバイスは、–155dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を実現しています。ADC354x は IF サンプリングをサポートすると共に、優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 79mW (65MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、その消費電力を非常に良好に低減できます。

ADC354x は、SDR、DDR、シリアル CMOS インターフェイスを使用してデータを出力するため、デジタル信号の相互接続数を柔軟に減らせると共に、最小限の消費電力のデジタル・インターフェイスを実現できます。これらのデバイスは、各種速度グレードを含むピン互換ファミリです。これらのデバイスは、–40℃~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ADC354x ファミリのデバイス (ADC3541、ADC3542、ADC3543) は低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、10~65MSPS、高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力化を考慮して設計されたこれらのデバイスは、–155dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を実現しています。ADC354x は IF サンプリングをサポートすると共に、優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 79mW (65MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、その消費電力を非常に良好に低減できます。

ADC354x は、SDR、DDR、シリアル CMOS インターフェイスを使用してデータを出力するため、デジタル信号の相互接続数を柔軟に減らせると共に、最小限の消費電力のデジタル・インターフェイスを実現できます。これらのデバイスは、各種速度グレードを含むピン互換ファミリです。これらのデバイスは、–40℃~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

TI の ADC3660 ファミリは、「2021 World Electronics Achievement Awards」 (WEAA:2021 年世界エレクトロニクス成果達成賞) の Year in the Amplifier/Data Conversion (アンプ / データ変換部門の年間賞) を受賞しました。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ADC3563 アクティブ シングルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC P2P compatible with higher speed and higher resolution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC354x 14 ビット、10MSPS~65MSPS、低ノイズ、超低消費電力ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 8日
アプリケーション・ノート High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs 2020年 12月 9日
アプリケーション・ノート High Speed SAR ADC: Data Rate, Performance, and Pin Count Optimization PDF | HTML 2020年 12月 8日
Analog Design Journal How to simplify AFE filtering via high‐speed ADCs with internal digital filters 2020年 1月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3542EVM — ADC3542 シングルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3542 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い ADC3542 の性能を提示するためのプラットフォームです。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

FMC (FPGA メザニン・カード) コネクタ経由で (別売りの) TSW1400EVM とのインターフェイスを確立できるほか、実数と複素数のデシメーション・モードを含め、パラレルとシリアルの CMOS インターフェイスの (最大 512MB の) データ・キャプチャを容易に評価できます。

評価ボード

ADC3543EVM — ADC354x 評価基板

ADC354x 評価基板 (EVM) は、ADC36xx ファミリーの高速度アナログ- デジタル コンバータ (ADC) のシングル チャネル バリアント、ADC3543 および ADC3544 を評価するために設計されています。これらの ADC は、構成可能なシリアルまたはパラレル、低電圧 CMOS (LVCMOS) データ インターフェイスを備えています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

ADC3642EVM — ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3642 評価モジュール (EVM) は、ADC3642 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 14 ビット、デュアル チャネル 25MSPS ADC である ADC3642 を実装しており、最大 25MSPS、16 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADC35xx TINA-TI Reference Design

SBAM455.ZIP (158 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian