DAC38RF89
- マルチモード動作の 14 ビット分解能、9GSPS の DAC
- 16 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
- 最大入力速度:2.5GSPS
- 広帯域のデジタル・アップコンバータ
- 補間: 1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
- 12 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
- 最大入力速度:3.33GSPS
- 広帯域のデジタル・アップコンバータ
- 補間: 1、2、24x
- 8 ビット、シングル・チャネルのデータ・モード
- 最大入力速度:9GSPS
- 16 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
- JESD204B インターフェイス
- サブクラス 1 のマルチチップ同期
- 最大レーン速度:12.5Gbps
- 差動出力
- DC カップリングをサポート
- RF フルスケール出力電力 (2:1 バランの場合):
2.14GHz で 3dBm
- PLLおよびVCO内蔵、バイパス付き
- DAC38RF82: fC(VCO) = 5.9または8.9GHz
- DAC38RF89: fC(VCO) = 5または7.5GHz
- 電源:-1.8V、1.0V、1.8V
- パッケージ:10 × 10mm BGA、0.8mm ピッチ、
144 ボール
DAC38RF82およびDAC38RF89は高性能、広帯域幅のRFサンプリング・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、デュアル・チャネルで3.33GSPSまで、8ビットのシングル・チャネルで9GSPSまでの入力データに対応できます。これらのデバイスは低消費電力のJESD204Bインターフェイスを持ち、最大8レーンで12.5Gbpsまでのビット速度をサポートします。
デュアル・チャネル動作では、入力インターフェイスは12ビット分解能で3.33GSPS、16ビット分解能で2.5GSPSまでのデータ速度に、補間なしで対応できます。2xから24xまでの補間モードを使用する、複雑なベースバンド送信機として使用するとき、DAC38RF82またはDAC38RF89は16ビット入力分解能で2GHz、12ビット入力分解能で2.66GHzまでの広い帯域幅の信号を合成できます。
8ビット・モードでは最大9GSPSのDACサンプル速度での入力に対応し、0~4.5GHzの広い帯域幅の信号を合成できます。
オプションの低ジッタPLL/VCOにより、低い周波数の基準クロックを使用できるため、DACクロックの生成が簡単になります。DAC38RF82およびDAC38RF89は、「デバイス比較表」に要約されているように、それぞれ異なるVCO周波数範囲に対応しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC38RF8x JESD204Bインターフェイス、オンチップPLL、ワイドバンド補間機能搭載の、デュアル・チャネル、差動出力、14ビット、9GSPS、RFサンプリングDAC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 7月 7日 |
アプリケーション・ノート | Impact of Power-Supply Noise on Phase Noise Performance of RF DACs | 2018年 6月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Eye Scan Testing with the DAC38RFxx | 2017年 8月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Quick-Start Methods in Simulating the DAC38RF8x Input/Output Buffer Information | 2017年 8月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | DAC38RF8x Test Modes | 2017年 7月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 3月 24日 | ||||
設計ガイド | Efficient Power Supply Scheme for RF-Sampling DAC Reference Design | 2016年 8月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 デュアル・チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz / 7.5GHz PLL DAC の評価モジュール
The DAC38RF89 evaluation module (EVM) is the circuit board for evaluating DAC38RF89 digital-to-analog converters (DACs). The DAC38RFEVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate and is designed to work with the TSW14J56EVM (Rev B and up). The available FMC (...)
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF トランシーバ
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
RF トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
TIDA-01215 — RF サンプリング DAC のスプールとフェーズ・ノイズを最適化する電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。