DAC38RF80EVM

DAC38RF80 評価モジュール

DAC38RF80EVM

購入

概要

The DAC38RF80EVM is the circuit board for evaluating DAC38RF80/84/90 digital-to-analog converters (DACs). The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate. It is designed to work with the FPGA-based pattern generator card TSW14J56EVM (Rev B and up). The available FMC connector on the EVM also makes it possible to interface the DAC to FPGA development boards from third-party vendors. Also available is an easy to use software interface to control the DAC and onboard LMK04828 clock chip via SPI.

特長
  • Allows evaluation of DAC38RF80/84/90 up to 9-GSPS sampling rate
  • Supports up to 12.5-Gbps SerDes signaling rate across FMC
  • Two on-chip PLLs with superior phase noise to simplify system clock generation; also supports external clock mode
  • AC-coupled output with 2:1 impedance transformer for balanced-to-unbalanced conversion
  • Easy-to-use software interface and data pattern generation tools


Power Adapter
USB Cable

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF84 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF90 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM27761 LDO 内蔵、低ノイズ、レギュレーション済みインバータ TPS62085 3A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ TPS62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ

 

eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2400 100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

 

クロック ジッタ クリーナ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS74401 3A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8101 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 評価モジュール

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC722 DAC38RF8x EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 04 8 2020
lock DAC38RF8x EVM GUI (zip)  — 216778 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF89 デュアル・チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
DAC38RF80EVM DAC38RF80 評価モジュール DAC38RF82EVM DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板 DAC38RF89EVM DAC38RF89 デュアル・チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz / 7.5GHz PLL DAC の評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac722 or www.ti.com/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) 2017年 3月 24日
証明書 DAC38RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート RF Sampling DAC with 800 MHz of IBW LTE 2016年 10月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ