TIDA-01215
RF サンプリング DAC のスプールとフェーズ・ノイズを最適化する電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01215
概要
This reference design provides an efficient power supply scheme to power-up the RF-sampling DAC38RF8x digital-to-analog data converter (DAC) without sacrificing performance and also reduces board area and BOM. The reference design uses both DC/DC switchers and an LDO to power-up the DAC38RF8x while achieving high analog performance (spurious and phase noise) and minimizing power efficiency trade-offs. The design method outlined here can be extended to the power supply design of other RF-sampling data converters.
特長
- Provides an Efficient Power Solution for RF-Sampling DACs
- Enables Optimal Spur and Phase Noise Performance
- Reduces Board Area
- Lowers Bill of Materials (BOM) Cost
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPE1.PDF (257 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
評価ボード
DAC38RF82EVM は DAC38RF82/83/85/93 D/A コンバータ(DAC)の評価のためのボードです。この EVM により、最大 9GSPS のサンプリング・レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56 EVM との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード・パーティー・ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック・チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア・インターフェイスも用意されています。
評価基板 (EVM) 向けの GUI
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1