ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74401

アクティブ

3A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 27 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 27 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24 VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5 VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 入力電圧範囲:1.1V ~ 5.5V
  • 可変スタートアップ突入電流
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の精度
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現

  • 調整可能な出力:0.8V ~ 3.6V
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 3.0A で 115mV (標準値、従来チップ)
    • 3.0A で 120mV (標準値、新チップ)
  • 出力コンデンサなし、または任意の値のコンデンサで安定動作 (従来チップ)
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作 (新チップ)

  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • パッケージ:
    • 5mm × 5mm × 1mm VQFN (RGW)
    • 3.5mm × 3.5mm VQFN (RGR)、および DDPAK-7 (従来チップ)
  • 入力電圧範囲:1.1V ~ 5.5V
  • 可変スタートアップ突入電流
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の精度
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現

  • 調整可能な出力:0.8V ~ 3.6V
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 3.0A で 115mV (標準値、従来チップ)
    • 3.0A で 120mV (標準値、新チップ)
  • 出力コンデンサなし、または任意の値のコンデンサで安定動作 (従来チップ)
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作 (新チップ)

  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • パッケージ:
    • 5mm × 5mm × 1mm VQFN (RGW)
    • 3.5mm × 3.5mm VQFN (RGR)、および DDPAK-7 (従来チップ)

TPS74401 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理の選択肢です。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他特別なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを作成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。このデバイスは、出力コンデンサなしで (従来チップ)、あるいは任意の種類のコンデンサ ≥ 2.2µF で (新チップ)、安定動作します。このデバイスは、TJ = -40℃から +125℃ まで完全に規定されています。

TPS74401 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理の選択肢です。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他特別なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを作成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。このデバイスは、出力コンデンサなしで (従来チップ)、あるいは任意の種類のコンデンサ ≥ 2.2µF で (新チップ)、安定動作します。このデバイスは、TJ = -40℃から +125℃ まで完全に規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS74901 アクティブ パワー グッドとイネーブル搭載、3A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ 3-A, low-VIN (0.8 V), adjustable ultra-low-dropout voltage regulator with Power-Good & enable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS74401 3.0A、超低ドロップアウト レギュレータ、プログラム可能なソフトスタート機能付き データシート (Rev. T 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.T) PDF | HTML 2025年 6月 5日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 2024年 11月 21日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート 新しい熱評価基準の解説 英語版 2013年 7月 2日
Analog Design Journal 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 9月 25日
Analog Design Journal LDO noise examined in detail 2012年 9月 25日
アプリケーション・ノート Power Solution Using Discrete DC/DC Converters and LDOs (Rev. B) 2010年 8月 26日
アプリケーション・ノート Power Ref Design for TMS320C6472, 12-Vin Digital Pwr Cntrlrs, and LDOs (Rev. A) 2010年 5月 24日
アプリケーション・ノート Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs 2010年 4月 28日
アプリケーション・ノート 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) 2010年 3月 26日
Analog Design Journal 効率80%、損失1W以下を実現可能な3A、1.2VOUT、リニア・レギュレータ 英語版 2007年 2月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF80EVM は、DAC38RF80/84/90 D/A コンバーター (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM を使用すると、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。FPGA ベースのパターン ジェネレータ カードである TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせで動作する設計を採用しています。EVM での使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF82EVM は、DAC38RF82/83/85/93 D/A コンバータ (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM により、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56 EVM との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア インターフェイスも用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 デュアルチャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz と 7.5GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF89 評価基板 (EVM) は、DAC38RF89 の D/A コンバータ (DAC) を評価できます。この DAC38RFEVM により、最大 9-GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS74401EVM-118 — TPS74401 評価モジュール

The TPS74401EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74401 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74401, 3 A linear regulator with programmable soft-start and integrated power good (PG). Refer to (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS74401 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLIM008B.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74401 TINA-TI DC Reference Design

SLIM010.TSC (120 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS74401 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM009.TSC (89 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS74401 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM011.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS74401 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM619.ZIP (3 KB) - PSpice Model
回路図

PMP5149 1

SLVR354.PDF (150 KB)
回路図

PMP5149 2

SLVR355.PDF (141 KB)
回路図

PMP5149 3

SLVR356.PDF (193 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010269 — ハンドヘルド超音波画像処理デバイスに向ける電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、新世代トランスミッタとレシーバを採用した、次世代 128 チャネル超音波スマート プローブへの電力供給を目的として構築されています。小型 (88mm × 45mm × 20mm) で、80% 以上の効率の 128 チャネルのスマート プローブ用のすべての電源機能が搭載されています。このトランスを使用しない高電圧電源 (25mA で ±75V) で、新しい昇圧レギュレータにより、このリファレンス デザインはほとんどのスマート プローブ アプリケーションに対応しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01215 — 電源装置リファレンス デザイン、RF サンプリング DAC のスプリアスおよび位相ノイズの最適化用

このリファレンス デザインでは、性能を犠牲にせずに、RF サンプリング DAC38RF8x D/A データ コンバータ (DAC) をパワーアップし、基板面積と BOM を低減する効率的な電源方式を紹介します。このリファレンス デザインは、DC/DC スイッチャと LDO の両方を使用して DAC38RF8x をパワーアップすると同時に、(スプリアスと位相ノイズにおいて) 高アナログ性能を実現し、電力効率とのトレードオフを最小化します。ここで概要を説明する設計方法は、他の RF サンプリング データ コンバータの電源設計に拡張できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01240 — RF サンプリング S バンド レーダー トランスミッタのリファレンス デザイン

9GSPS 16 ビット デジタル-アナログ コンバータ (DAC) である DAC38RF80 を使用した RF サンプリング アーキテクチャを使用して、S バンド マルチファンクション フェーズド アレイ レーダー (MPAR) に適した波形の合成を実証します。RF サンプリング送信アーキテクチャにより、シグナル チェーンが簡素化され、データ コンバータがアンテナの近くに配置されるため、高い柔軟性と性能が実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01084 — 連続波の位相整列マルチトーン ジェネレータ:DC ~ 6GHz RF サンプリング DAC リファレンス デザイン

TIDA-01084 リファレンス デザインは、RF サンプリング DAC を使用して、連続的な位相整列マルチトーン波形を生成する方法を示します。4 つの独立した 48 ビット NCO を備えた 14 ビット 9GSPS DAC38RF83 は、最初のナイキスト ゾーン内の任意の場所、または 2 番目の ナイキスト ゾーンでは最高 6GHz で 4 つのC W トーンを生成できます。

このリファレンス デザインでは、動作理論、GUI の説明、外部パターン ジェネレータを必要とせずに、トーンを生成する NCO プログラミングの指示を説明しています。このデザインは、連続波形を生成するための部品表 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00352 — SDI ビデオ アグリゲーション・リファレンス・デザイン

This verified reference design is a complete four channel SDI aggregation and de-aggregation solution. One TLK10022 is used to aggregate four synchronous HD-SDI sources together into one 5.94 Gbps serial link. The serial data is transferred via copper or optical fiber where a second TLK10022 is (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00309 — DisplayPort ビデオ 4:1 アグリゲーション・リファレンス・デザイン

This verified reference design is a complete four channel DisplayPort aggregation and de-aggregation solution. One TLK10022 is used to aggregate four synchronous DisplayPort (DP) sources together into one 10.8 Gbps serial link. The serial data is transferred via copper or optical fiber where a (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00270 — 電流共用デュアル LDO

この電源のトポロジーでは、並列動作する 2 個の LDO を使用して 6A をソースすることができます。このソリューションでは 2 個の TPS74401 の間で電流を均等にソースし、それぞれが 3A の電流を供給します。このデザインでは、単一の LDO で通常供給できる量に比べて、より大きい電流を供給できます。また、個別の LDO を 1 個使用する場合では利用できない、追加のヒートシンクを取り付けることもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00269 — ギガビット・イーサネット・リンク・アグリゲータ・リファレンス・デザイン

The Gigabit Ethernet Link Aggregator reference design features the TLK10081 device which is a multi-rate link aggregator intended for use in high-speed bi-directional point-to-point data transmission systems to reduce the number of physical links by multiplexing lower speed serial links into higher (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00234 — デュアル・チャネル XAUI、SFI リファレンス・デザイン、2 基以上の SFP+ 光学ポート付きシステム用

The TIDA-00234 XAUI to SFI reference design is intended for Enterprise and Service Provider Networking applications like Ethernet Switches and Routers that implement multiple 10G Ethernet compliant Optical (SFP+) ports. This reference design features the TLK10232 device which is the most compact (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00069 — FPGA ファームウェア例、Altera FPGA と高速 LVDS インターフェイス・データ・コンバータのインターフェイス方法

このリファレンス・デザインと関連するサンプル Verilog コードは、Altera FPGA をテキサス・インスツルメンツの高速 LVDS インターフェイス A/D コンバータ(ADC)と D/A コンバータ(DAC)にインターフェイスする場合の開始点として使用できます。ファームウェアの実装と必要なタイミング制約についても説明しています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-263 (KTW) 7 Ultra Librarian
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian