TIDA-00270
電流共用デュアル LDO
TIDA-00270
概要
この電源のトポロジーでは、並列動作する 2 個の LDO を使用して 6A をソースすることができます。このソリューションでは 2 個の TPS74401 の間で電流を均等にソースし、それぞれが 3A の電流を供給します。このデザインでは、単一の LDO で通常供給できる量に比べて、より大きい電流を供給できます。また、個別の LDO を 1 個使用する場合では利用できない、追加のヒートシンクを取り付けることもできます。
特長
- 最大 6A のソース
- リップルをフィルタするための高 PSRR(電源除去比)
- 低雑音の出力で、クリーンなレールを供給
- 低ドロップアウト・レギュレーション
- 高精度(全温度範囲で 1%)
- ソフト・スタートにより、単調なスタートアップが可能
出力電圧オプション | TIDA-00270.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .9 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 19.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAB0.PDF (196 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1