TIDA-01084
連続波の位相整列マルチトーン・ジェネレータ:DC ~ 6GHz 対応 RF サンプリング DAC のリファレンス・デザイン
TIDA-01084
概要
The TIDA-01084 reference design demonstrates the use of RF sampling DAC to generate continuous phase-aligned multitone waveforms. With four 48-bit independent NCOs, the 14-bit, 9GSPS DAC38RF83 can generate four CW tones placed anywhere within the first Nyquist zone or up to 6 GHz in the second.
This reference design covers the theory of operations, explanation of the GUI, and directions for programming NCOs to generate the tones without the requirement of an external pattern generator. This design demonstrates an easy-to-use method which greatly simplifies and reduces the bill of materials (BOM) for continuos waveform generation.
特長
- Generates multiple CW tones in the first nyquist and up to 6 GHz supported in the second
- Digital Single-Side Band Upconversion
- Multitone phase alignment synchronization
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。