ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47

アクティブ

イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1.4 Rating Catalog Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.58 Thermal resistance θJA (°C/W) 30.5 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 307 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1.4 Rating Catalog Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.58 Thermal resistance θJA (°C/W) 30.5 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 307 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A88 アクティブ 1A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ A dual-channel, low noise, 1-A LDO.
TPS7A91 アクティブ 高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ A single-channel, low-noise, 1-A LDO.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 36-V, 1-A, 4.17-μVRMS, RF LDO Voltage Regulator データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2013年 1月 3日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
技術記事 Choosing buck converters and LDOs for miniature industrial automation equipment PDF | HTML 2020年 1月 29日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技術記事 Designing a pre-tracking regulator, part 1: for a positive-output LDO PDF | HTML 2019年 2月 18日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
技術記事 Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 3日
技術記事 How to filter out noise in your DC/DC design PDF | HTML 2015年 8月 18日
ホワイト・ペーパー How to measure LDO noise 2015年 7月 24日
ユーザー・ガイド TPS7A47xxEVM-094 Evaluation Module (Rev. A) 2013年 8月 2日
Analog Design Journal 1Q 2013Issue Analog Applications Journal 2013年 1月 22日
Analog Design Journal How to pick a linear regulator for noise-sensitive applications 2013年 1月 22日
アプリケーション・ノート ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) 2012年 9月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC08200EVM — ADC08200 内部サンプル / ホールド付き、8 ビット、200MSPS、低消費電力 ADC の評価基板

ADC08200 は、次の製品を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。高速
で動作し、CMOS インターフェイスを採用した ADC08200。ADC08200EVM は、システム・コストと消費電力を最小限に抑えるために、シンプルで最小限の外部部品点数を実現します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC128S102EVM — ADC128S102 12 ビット、8 チャネル、SAR A/D コンバータ (ADC) の評価基板

ADC128S102 評価基板 (EVM) は、12 ビット、8 チャネル、1MSPS、シリアル・インターフェイス、SAR (逐次比較型) A/D コンバータ (ADC) である ADC128S102 の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。開発ユーザーはアナログ入力を供給し、ユーザー親和性の高い GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) でその入力に対応する出力コードを表示することができます。この基板は、1 個の入力駆動回路と、抵抗デバイダ入力に対応する複数の対策を搭載しています。

ADC128S102EVM キットは、ペリフェラル・ホスト・インターフェイス (PHI) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS114S08EVM — ADS114S08 の評価モジュール

The ADS114S08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS114S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS114S08 is a 16-bit, 4-kSPS, 12-channel, low-power delta-sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS114S08 also includes a highly-accurate (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS122C04EVM — ADS122C04 の評価モジュール

The ADS122C04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS122C04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122C04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with an I2C interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122C04 also includes an (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS122U04EVM — ADS122U04 の評価モジュール

The ADS122U04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS122U04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122U04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with a UART interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122U04 also includes (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1235EVM — ADS1235 の評価モジュール

The ADS1235 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1235 analog-to-digital converter (ADC). ADS1235 is a low-drift, 24-bit, 7200-SPS, 6-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA for low-noise bridge measurements. This sensor-ready ADC provides a (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 の評価モジュール

The ADS1261 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1261 analog-to-digital converter (ADC). ADS1261 is a low-drift, 24-bit, 40-kSPS, 10-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA, voltage reference, and internal fault monitors. This sensor-ready ADC provides (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

The ADS8168 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8168 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS8168EVM-PDK includes the ADS8168EVM board, the precision host interface (PHI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

The ADS8332 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8332 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). ADS8332EVMV2-PDK includes the ADS8332EVMV2 board, the precision host interface (PHI) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。  

ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 ビット 2.5MSPS 15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

The ADS9120 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9120 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9120EVM-PDK includes the ADS9120 EVM board, the PHI controller board, and accompanying (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS9224REVM-PDK — ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS9224R 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、16 ビット、3MSPS の SAR (逐次比較型) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS9224R の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9224REVM-PDK は、ADS9224REVM ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されており、関連するコンピュータ ソフトウェアから USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC と通信し、データ キャプチャと分析を実施することができます。      

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DDC2256AEVM — DDC2256A 256 チャネル、電流入力 A/D コンバータの評価基板

DDC2256AEVM 評価基板 (EVM) は、256 チャネル電流入力型 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である DDC2256A の評価キットです。この評価基板キットは DUT ボードとキャプチャ ボードで構成されており、2 個の DDC2256A デバイス、デバイス通信/構成用 FPGA、36MB の一時データ ストレージ用メモリ、PC 接続用の USB インターフェイスが搭載されています。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。最後に、この評価システムには (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR(逐次比較型)ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

PLABS-SAR-EVM-PDK is an experimental platform used in conjunction with TI Precision Labs videos to gain a deeper understanding of successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) circuits. The evaluation module (EVM) platform contains two channels for common SAR (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701 RF LDO 電圧レギュレータ評価モジュール

The TPS7A4701EVM-094 is a fully assembled and tested evaluation module (EVM) for evaluating the TPS7A47 ultra-low-noise low-dropout (LDO) regulator at adjustable output voltages that range from 1.4 V to 34 V. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価

TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。

DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A4700 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM190A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4700 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM302.TSC (776 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7A4700 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM303.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4700 Unencrypted PSpice Model

SBVM663.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4700 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM939.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4701 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM364A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4701 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM401.ZIP (15 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7A4701 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM402.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4701 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM621A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4µVRMS、RF LDO 電圧レギュレータ TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53B 0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A83A パワー・グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84A パワー・グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8300 パワー・グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84 パワー・グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5A、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SEP 耐放射線特性、1.5A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF LDO レギュレータ TPS7A90 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A91 高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A92 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板

多くの TI リファレンス デザインには、TPS7A47 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ