ADS9120EVM-PDK

ADS9120 16 ビット 2.5MSPS 15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

ADS9120EVM-PDK

購入

概要

The ADS9120 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9120 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9120EVM-PDK includes the ADS9120 EVM board, the PHI controller board, and accompanying computer software that enables the user to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

特長
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS9120 ADC
  • No external power supply required
  • Ships with PHI EVM controller that provides a convenient interface to the EVM over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 operating systems
  • Software suite includes graphical tools for multichannel data capture, output code histogram generation, and fast Fourier transform (FFT) analysis, as well as provision for exporting data to text file for post processing

  • ADS9120 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable
  • Quick Start Guide

Precision ADCs
ADS9120 拡張 SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2.5MSPS、1 チャネル SAR ADC

 

シリーズ電圧リファレンス
REF5050 5V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度のシリーズ・リファレンス電圧

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ OPA378 ゼロドリフト シリーズ、低ノイズ、900kHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA625 SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 ビット 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC154 — ADS9120EVM-PDK GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBAC154 ADS9120EVM-PDK GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 26 8 2018
lock ADS9120EVM-PDK GUI (zip)  — 344866 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 ADC
ADS9120 拡張 SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2.5MSPS、1 チャネル SAR ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9120EVM-PDK ADS9120 16 ビット 2.5MSPS 15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac154 or www.ti.com/lit/xx/sbac154b/sbac154b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC154. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9120EVM-PDK User's Guide 2016年 8月 10日
証明書 ADS9120EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ADS9120 16ビット、2.5MSPS、15.5mW、拡張パフォーマンス機能搭載のSAR ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 7月 21日
その他の技術資料 ADS9120EVM-PDK Quick Start Guide 2016年 3月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ