ADS8332EVMV2-PDK

ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

ADS8332EVMV2-PDK

購入

概要

The ADS8332 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8332 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). ADS8332EVMV2-PDK includes the ADS8332EVMV2 board, the precision host interface (PHI) controller board, and accompanying computer software that enables the user to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

特長
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS8332 ADC
  • No external power supply required
  • Ships with PHI controller that provides convenient communication interface to ADS8332EVM over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7 and Windows® 8 64-bit operating systems
  • Software suite includes graphical tools for
    • Data capture
    • Spectral analysis
    • Output-code histogram generation
    • Linearity analysis

  • ADS8332 evaluation module
  • PHI EVM controller
  • USB cable

Precision ADCs
ADS8331 2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力、シリアル A/D コンバータ (ADC) ADS8332 8 チャネル・マルチプレクサ搭載、ブレイクアウト採用、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC

 

シリーズ電圧リファレンス
REF6041 バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、4.096V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

 

スーパーバイザとリセット IC
TPS3836 手動リセット機能搭載、アクティブ・ロー、プッシュプル、ナノパワー・スーパーバイザ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2320 デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ OPA320 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC169 — ADS8332 EVM GUI Installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBAC169 ADS8332 EVM GUI Installer

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 06 7 2017
lock ADS8332 EVM GUI Installer (zip)  — 257592 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 ADC
ADS8332 8 チャネル・マルチプレクサ搭載、ブレイクアウト採用、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac169 or www.ti.com/lit/xx/sbac169/sbac169.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC169. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8332EVMV2-PDK Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023年 2月 8日
証明書 ADS8332EVMV2-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ