データシート
TPS7A92
- ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって1.0%の精度
- 低い出力ノイズ: 4.6µVRMS (10Hz~100kHz)
- 低いドロップアウト: 2Aで180mV (標準値)
- 広い入力電圧範囲: 1.4V~6.5V
- 広い出力電圧範囲: 0.8V~5.2V
- 高い電源リップル除去(PSRR)
- DC時に60dB
- 100kHz時に40dB
- 1MHz時に40dB
- 高速な過渡応答
- スタートアップ時の突入電流の可変制御と、ソフトスタート時の充電電流の選択
- オープン・ドレインのパワー・グッド(PG)出力
- RθJC = 3.2℃/W
- 22µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
- 2.5mm×2.5mmの10ピンWSONパッケージ
TPS7A92デバイスは低ノイズ(4.8µVRMS)、低ドロップアウト(LDO)の電圧レギュレータで、2Aを供給でき、ドロップアウトはわずか180mVです。
TPS7A92の出力は外付けの抵抗により0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。TPS7A92は広い入力電圧範囲に対応し、最低1.4V、最高6.5Vで動作します。
1%の出力電圧精度(ライン、負荷、温度の変動に対して)と、ソフトスタート機能による突入電流の低減から、TPS7A92は感受性の高い低電圧のアナログ・デバイス(電圧制御発振器(VCO)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、ハイエンド・プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FGPA)など)の電源に理想的です。
TPS7A92は、高速度通信、ビデオ、医療、試験および計測用途など、ノイズに敏感な部品に電力を供給するよう設計されています。出力ノイズが4.6µVRMSと非常に低く、広帯域のPSRR (1MHzにおいて40dB)を持つため、位相ノイズとクロック・ジッタが最小化されます。これらの機能により、クロッキング・デバイス、ADC、DACの性能が最大化されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A92 2A、高精度、低ノイズLDO電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 30日 |
ホワイト・ペーパー | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
ホワイト・ペーパー | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 アナログ向け、1A、低ノイズ、低入力電圧範囲(Vin)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
The TPS7A91EVM-831 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A91, 1A high-accuracy, low dropout voltage regulator. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。