ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A54

アクティブ

4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A54-Q1 アクティブ 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Low noise 4-A LDO with an extended temperature range.
TPS7A85A アクティブ パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ Low noise 4-A LDO with ANY-OUT programming.

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.5 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.5 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPS) 12 5.5 mm² 2.5 x 2.2
  • ライン、負荷、温度の全範囲で 0.5% (最大値) の精度 (BIAS 使用時)
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • 低いドロップアウト:4A、BIAS ありで 175mV (最大値)
  • 電源電圧変動除去比
    • 500kHz時に40dB
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8 V~5.1 V
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 2.2mm × 2.5mm の 12 ピン VQFN パッケージ
  • ライン、負荷、温度の全範囲で 0.5% (最大値) の精度 (BIAS 使用時)
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • 低いドロップアウト:4A、BIAS ありで 175mV (最大値)
  • 電源電圧変動除去比
    • 500kHz時に40dB
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8 V~5.1 V
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 2.2mm × 2.5mm の 12 ピン VQFN パッケージ

TPS7A54 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、4A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 175mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.1Vの範囲で調整可能です。

低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A54 はレーダーの電源やインフォテインメント・アプリケーションなどに使用される、ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RFアンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A54 の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 0.5%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が実現されます。

可変電圧レギュレータである TPS7A54 は汎用性が高いため、電圧制御オシレータ (VCO)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどのアナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷に最適です。

TPS7A54 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、4A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 175mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.1Vの範囲で調整可能です。

低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A54 はレーダーの電源やインフォテインメント・アプリケーションなどに使用される、ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RFアンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A54 の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 0.5%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が実現されます。

可変電圧レギュレータである TPS7A54 は汎用性が高いため、電圧制御オシレータ (VCO)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどのアナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A54 4A、高精度 (0.5%)、低ノイズ (4.4µVRMS)、LDO 電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 7月 8日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
技術記事 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A54EVM-031 — TPS7A54 4-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module

The TPS7A54 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A54 device, which is a high-accuracy, 4-A, low-VIN, low-VOUT, low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A5201RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM952A.ZIP (3263 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A5401RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM953A.ZIP (24 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4µVRMS、RF LDO 電圧レギュレータ TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53B 0.5V の低 VREF 、 3A 、 1.1V 、低 VIN 、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A83A パワー・グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84A パワー・グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8300 パワー・グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84 パワー・グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5A、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SEP 耐放射線特性、1.5A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF LDO レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ