ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47-Q1

アクティブ

車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1.4 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.58 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 31.1 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 216 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1.4 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.58 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 31.1 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 216 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4A
  • 入力電圧範囲: 3V~35V
  • 動作時の接合部温度範囲:
    -40℃~+145℃
  • 出力電圧ノイズ:
    4.2µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 電源除去率:
    • 82dB (100Hz)
    • 55dB以上 (10Hz~10MHz)
  • 2つの出力電圧モード:
    • ANY-OUT™バージョン(ユーザーがPCBレイアウトにより出力をプログラム可能)
      • 出力電圧範囲: 1.4V~20.5V
    • 可変動作:
      • 出力電圧範囲: 1.4V~34V
  • 出力電流: 1A
  • 熱抵抗: θJA = 31.1℃/W
  • ドロップアウト電圧: 1Aで307mV
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 固定の電流制限とサーマル・シャットダウンを内蔵
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4A
  • 入力電圧範囲: 3V~35V
  • 動作時の接合部温度範囲:
    -40℃~+145℃
  • 出力電圧ノイズ:
    4.2µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 電源除去率:
    • 82dB (100Hz)
    • 55dB以上 (10Hz~10MHz)
  • 2つの出力電圧モード:
    • ANY-OUT™バージョン(ユーザーがPCBレイアウトにより出力をプログラム可能)
      • 出力電圧範囲: 1.4V~20.5V
    • 可変動作:
      • 出力電圧範囲: 1.4V~34V
  • 出力電流: 1A
  • 熱抵抗: θJA = 31.1℃/W
  • ドロップアウト電圧: 1Aで307mV
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 固定の電流制限とサーマル・シャットダウンを内蔵

TPS7A47-Q1デバイスは、正電圧(35V)、超低ノイズ(4.2µVRMS)の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)で、1Aの負荷に電力を供給できます。

TPS7A47-Q1の出力電圧は、ユーザーがプログラム可能なプリント基板(PCB)レイアウト(最高20.5V)、または外付けの帰還抵抗(最高34V)により設定できます。

TPS7A47-Q1は、システム性能を最大化するためにクリーンな電源レールが決定的に重要な、高精度、高分解能の計測機器アプリケーションを主な対象として、バイポーラ・テクノロジで設計されています。この特長から、このデバイスはオペアンプ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、その他の高性能アナログ回路への電源供給に最適です。

さらに、TPS7A47-Q1はDC/DCコンバータのポスト・レギュレーションにも理想的です。DC/DCスイッチング変換に本質的に付随する出力電圧リップルをフィルタ処理で取り除き、感受性の高い計測機器、オーディオ、RFアプリケーションにおいて、最大のシステム性能が保証されます。

TPS7A47-Q1デバイスは、正電圧(35V)、超低ノイズ(4.2µVRMS)の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)で、1Aの負荷に電力を供給できます。

TPS7A47-Q1の出力電圧は、ユーザーがプログラム可能なプリント基板(PCB)レイアウト(最高20.5V)、または外付けの帰還抵抗(最高34V)により設定できます。

TPS7A47-Q1は、システム性能を最大化するためにクリーンな電源レールが決定的に重要な、高精度、高分解能の計測機器アプリケーションを主な対象として、バイポーラ・テクノロジで設計されています。この特長から、このデバイスはオペアンプ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、その他の高性能アナログ回路への電源供給に最適です。

さらに、TPS7A47-Q1はDC/DCコンバータのポスト・レギュレーションにも理想的です。DC/DCスイッチング変換に本質的に付随する出力電圧リップルをフィルタ処理で取り除き、感受性の高い計測機器、オーディオ、RFアプリケーションにおいて、最大のシステム性能が保証されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A88-Q1 アクティブ 車載、1A、低ノイズ、高精度、デュアルチャネル、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ A lower noise, higher PSRR dual-channel LDO.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A47-Q1 35V、1A、4.2µVRMS、RF LDO電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 11日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日
ユーザー・ガイド TPS7A47xxEVM-094 Evaluation Module (Rev. A) 2013年 8月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701 RF LDO 電圧レギュレータ評価モジュール

The TPS7A4701EVM-094 is a fully assembled and tested evaluation module (EVM) for evaluating the TPS7A47 ultra-low-noise low-dropout (LDO) regulator at adjustable output voltages that range from 1.4 V to 34 V. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A4701 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM364B.ZIP (42 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian