ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A52

アクティブ

2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A52-Q1 アクティブ 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Low noise 2-A LDO with an extended temperature range.
TPS7A92 アクティブ 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Low noise 2-A LDO in small package (2.5 mm x 2.5 mm).

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.5 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.5 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPS) 12 5.5 mm² 2.5 x 2.2
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8 V~5.2 V
  • 低いドロップアウト:2A、BIAS ありで 125mV 以下
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • ライン、負荷、温度範囲にわたって誤差 1% 以下の精度 (BIAS 使用時)
  • 電源リップル除去
    • 500kHz時に40dB
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 2.2mm × 2.5mm、12 ピン VQFN パッケージ
  • 入力電圧範囲:
    • BIASなし: 1.4V~6.5V
    • BIASあり: 1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8 V~5.2 V
  • 低いドロップアウト:2A、BIAS ありで 125mV 以下
  • 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
  • ライン、負荷、温度範囲にわたって誤差 1% 以下の精度 (BIAS 使用時)
  • 電源リップル除去
    • 500kHz時に40dB
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 2.2mm × 2.5mm、12 ピン VQFN パッケージ

TPS7A52 は、わずか 125mV 以下のドロップアウトで 2A を供給できる低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。

TPS7A52 は、低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力を兼ね備えているため、高速通信、ビデオ、医療、テストおよび計測アプリケーションに見られるようなノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。本デバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) の電源供給に理想的です。特に RF アンプには、このデバイスの高い性能と 5.2V 出力能力が役立ちます。

 

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) の動作を必要とする場合、TPS7A52 の非常に優れた精度 (負荷および温度範囲にわたって誤差 0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能を活用することで最適なシステム性能を実現できます。

TPS7A52 は可変電圧レギュレータとして高い汎用性を持つように設計されているため、電圧制御発振器 (VCO)、ADC、DAC、画像処理センサなどのアナログ負荷や、SerDes、FPGA、DSP などのデジタル負荷に最適です。

TPS7A52 は、わずか 125mV 以下のドロップアウトで 2A を供給できる低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。

TPS7A52 は、低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力を兼ね備えているため、高速通信、ビデオ、医療、テストおよび計測アプリケーションに見られるようなノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。本デバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) の電源供給に理想的です。特に RF アンプには、このデバイスの高い性能と 5.2V 出力能力が役立ちます。

 

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) の動作を必要とする場合、TPS7A52 の非常に優れた精度 (負荷および温度範囲にわたって誤差 0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能を活用することで最適なシステム性能を実現できます。

TPS7A52 は可変電圧レギュレータとして高い汎用性を持つように設計されているため、電圧制御発振器 (VCO)、ADC、DAC、画像処理センサなどのアナログ負荷や、SerDes、FPGA、DSP などのデジタル負荷に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A89 アクティブ 2A、低ノイズ、高精度、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Dual-channel, low noise 2-A LDO in 4-mm x 4-mm package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A52 2A、高精度 (0.75%)、低ノイズ (4.4µVRMS) の LDO 電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 15日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
技術記事 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A52EVM-031 — TPS7A52 2-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module

The TPS7A52 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A52 device, which is a high-accuracy, 2-A, low-VIN, low-VOUT, low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A5201RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM952A.ZIP (3263 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4µVRMS、RF LDO 電圧レギュレータ TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53B 0.5V の低 VREF 、 3A 、 1.1V 、低 VIN 、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A83A パワー・グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84A パワー・グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8300 パワー・グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84 パワー・グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5A、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SEP 耐放射線特性、1.5A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF LDO レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
リファレンス・デザイン

TIDA-060043 — 56G リタイマ MCB QSFP-DD のリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインは、56G PAM-4 リタイマである DS560DF410 を使用して、アクティブ電気ケーブル (アンプのような能動素子を内蔵したケーブル) アプリケーションで高速信号のイコライジングを実行する方法を示します。このデザインはモジュール コンプライアンス ボード (MCB) であり、入力と出力両方の方向で、QSFP-DD コネクタから受け取った信号をリタイマ経由で SMA と MXP の各コネクタに取り回すか、その反対の取り回しを行います。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ