TPS7A52EVM-031

TPS7A52 2-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module

TPS7A52EVM-031

購入

概要

The TPS7A52 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A52 device, which is a high-accuracy, 2-A, low-VIN, low-VOUT, low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2 A.

特長
  • Adjustable output-voltage range: 0.8 V to 5.2 V
  • Low dropout: 125 mV (max) at 2 A with BIAS
  • Output-voltage noise: 4.4 µVRMS
  • Adjustable soft-start in-rush control
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A52EVM-031 — TPS7A52 2A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A52EVM-031 Evaluation Module User's Guide 2019年 12月 10日
データシート TPS7A52 2-A, High-Accuracy (0.5%), Low-Noise (4.4 µVRMS), LDO Voltage Regulator データシート (Rev. A) PDF | HTML 2020年 3月 23日
データシート TPS7A52 2A、高精度 (0.75%)、低ノイズ (4.4µVRMS) の LDO 電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 15日
証明書 TPS7A52EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ