ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A53B

アクティブ

0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS7N53 アクティブ 3A、高 PSRR、超低ドロップアウト リニア レギュレータ Improved PSRR and noise without bias

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPS) 12 5.5 mm² 2.5 x 2.2
  • ライン、負荷、温度範囲にわたる精度 (BIAS あり):0.5%
  • 出力電圧ノイズ:4.6µVRMS
  • 低いドロップアウト:BIAS 印加、3A 出力時に 110mV (最大)
  • 電源電圧変動除去比:
    • 500kHz 時に 48dB
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.15V
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • 2.5mm × 2.2mmの 12 ピン VQFN パッケージ
  • ライン、負荷、温度範囲にわたる精度 (BIAS あり):0.5%
  • 出力電圧ノイズ:4.6µVRMS
  • 低いドロップアウト:BIAS 印加、3A 出力時に 110mV (最大)
  • 電源電圧変動除去比:
    • 500kHz 時に 48dB
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.15V
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • 2.5mm × 2.2mmの 12 ピン VQFN パッケージ

TPS7A53B は低ノイズ (4.6µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 110mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって 0.5V ~ 5.15V の範囲で調整可能です。

低ノイズ (4.6µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A53B はノイズに敏感な部品への電力供給に最適なソリューションです。アプリケーションとしては、高速通信、ビデオ、医療、試験および測定などがあります。本デバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロック ジッタを抑制する高い PSRR と低ノイズ性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の電源供給に適しています。特に RF アンプには、このデバイスの高い性能と 5.15V 出力能力が役立ちます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力低出力 (LILO) 電圧動作を必要とする場合、TPS7A53B の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 0.5%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が実現されます。

可変電圧レギュレータである TPS7A53B は、多様性を実現するよう設計されています。この汎用性によりこのデバイスは、電圧制御発振器 (VCO)、ADC、DAC、画像処理センサなどのアナログ負荷や、SerDes、FPGA、DSP などのデジタル負荷に最適な部品になります。

TPS7A53B は低ノイズ (4.6µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 110mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって 0.5V ~ 5.15V の範囲で調整可能です。

低ノイズ (4.6µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A53B はノイズに敏感な部品への電力供給に最適なソリューションです。アプリケーションとしては、高速通信、ビデオ、医療、試験および測定などがあります。本デバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロック ジッタを抑制する高い PSRR と低ノイズ性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の電源供給に適しています。特に RF アンプには、このデバイスの高い性能と 5.15V 出力能力が役立ちます。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力低出力 (LILO) 電圧動作を必要とする場合、TPS7A53B の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 0.5%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が実現されます。

可変電圧レギュレータである TPS7A53B は、多様性を実現するよう設計されています。この汎用性によりこのデバイスは、電圧制御発振器 (VCO)、ADC、DAC、画像処理センサなどのアナログ負荷や、SerDes、FPGA、DSP などのデジタル負荷に最適な部品になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A53B 3A、低入力電圧、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 30日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A53EVM-031 — TPS7A53 3A、低入力電圧範囲 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A53 評価基板 (EVM) は、TPS7A53 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。このデバイスは、高精度、3A、低入力電圧範囲 (VIN)、低出力電圧 (VOUT)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 3 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインを意図した構成を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7A53B PSpice Transient Model

SBVM994.ZIP (51 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4µVRMS、RF LDO 電圧レギュレータ TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53B 0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A83A パワー・グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84A パワー・グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8300 パワー・グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84 パワー・グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5A、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SEP 耐放射線特性、1.5A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF LDO レギュレータ TPS7A90 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A91 高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A92 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ