ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A84

アクティブ

パワー・グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7A84A アクティブ パワー・グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ 3-A LDO with improved accuracy 0.75%. This is an improved pin-to-pin upgrade.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A88 アクティブ 1A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Dual-channel, low noise, 1-A LDO.

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 43.4 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 43.4 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 低ドロップアウト:180mV (最大値)、3A 時
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 出力電圧ノイズ:
    • 0.8V 出力で 4.4µVRMS
    • 5.0V 出力で 7.7µVRMS
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • ANY-OUT™ 動作:
    • 出力電圧範囲:0.8V~3.95V
  • 可変動作:
    • 出力電圧範囲:0.8V~5.0V
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz 時に 40dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 可変ソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 47µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
  • 3.5mm × 3.5mm、20ピンのVQFN
  • 低ドロップアウト:180mV (最大値)、3A 時
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 出力電圧ノイズ:
    • 0.8V 出力で 4.4µVRMS
    • 5.0V 出力で 7.7µVRMS
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • ANY-OUT™ 動作:
    • 出力電圧範囲:0.8V~3.95V
  • 可変動作:
    • 出力電圧範囲:0.8V~5.0V
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz 時に 40dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 可変ソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 47µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
  • 3.5mm × 3.5mm、20ピンのVQFN

TPS7A84 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 180 mV です。このデバイスの出力電圧はピンにより 0.8V~3.95V にプログラム可能で、外付けの分圧抵抗を使用して 0.8V~5.0V に調整可能です。

TPS7A84 は、低ノイズ(4.4µVRMS)、高PSRR、大出力電流という特性により、高速通信、ビデオ、医療機器、検査、計測などのアプリケーションで使用されるノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。TPS7A84 は、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源供給に理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。

デジタル負荷 (ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など) で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A84の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲にわたって0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって最適のシステム性能が保証されます。

多用途な TPS7A84 は、要求の厳しい各種のアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

TPS7A84 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 180 mV です。このデバイスの出力電圧はピンにより 0.8V~3.95V にプログラム可能で、外付けの分圧抵抗を使用して 0.8V~5.0V に調整可能です。

TPS7A84 は、低ノイズ(4.4µVRMS)、高PSRR、大出力電流という特性により、高速通信、ビデオ、医療機器、検査、計測などのアプリケーションで使用されるノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。TPS7A84 は、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源供給に理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。

デジタル負荷 (ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など) で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A84の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲にわたって0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって最適のシステム性能が保証されます。

多用途な TPS7A84 は、要求の厳しい各種のアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS74401 アクティブ 3A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ An alternative 3-A LDO.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A84 大電流 (3A)、高精度 (1%)、低ノイズ (4.4µVRMS)、LDO 電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 15日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
Analog Design Journal Clutter‐free power supplies for RF converters in radar applications (Part 1)  2021年 3月 18日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
技術記事 Optimizing LDO voltage accuracy PDF | HTML 2016年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A84EVM-753 Evaluation Module 2016年 2月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 大電流(3A)、高精度、低ノイズ LDO レギュレータの評価モジュール

The TPS7A84EVM-753 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A84, High-Current 3-A low dropout voltage regulator. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A84 PSpice Transient Model

SBVM575.ZIP (76 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A84 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM574.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4µVRMS、RF LDO 電圧レギュレータ TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53B 0.5V の低 VREF 、 3A 、 1.1V 、低 VIN 、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A83A パワー・グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84A パワー・グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8300 パワー・グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84 パワー・グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5A、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SEP 耐放射線特性、1.5A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF LDO レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
リファレンス・デザイン

TIDA-01466 — 超音波フロント・エンド向け低電圧、低ノイズ電源のリファレンス・デザイン

This reference design is a power supply optimized specifically for providing power to eight 16-channel receive AFE ICs for ultrasound imaging systems. This design reduces part count while maximizing efficiency by using single-chip DC-DC converter + LDO combo regulators to set the LDO input just (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01022 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス・テスト・システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス・デザイン

This high speed multi-channel data capture reference design enables optimum system performance. System designers needs to consider critical design parameters like clock jitter and skew for high speed multi-channel clock generation, which affects overall system SNR, SFDR, channel to channel skew (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01027 — 12.8GSPS データ・アクイジション・システムで性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates an efficient, low-noise five-rail power supply design for very high-speed Data Acquisition (DAQ) systems capable of > 12.8 GSPS. The power supply DC/DC converters are frequency-synchronized and phase-shifted in order to minimize input current ripple and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01028 — 高速オシロスコープと広帯域デジタイザ向け、12.8GSPS アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、インターリーブ型 RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)を使用して、12.8GSPS のサンプリング速度を実現します。タイム・インターリーブを行う 2 個の RF サンプリング ADC を使用しています。インターリーブを行うには、これらの ADC 間で位相シフトを実現する必要があります。このリファレンス・デザインは、ADC12DJ3200 のノイズレス・アパーチャ遅延調整(tAD Adjust)機能を使用して位相シフトを実現します。この機能は、インターリーブ型 ADC に特有の不整合を最小化し、SNR、ENOB、SFDR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010128 — 12 ビット・デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) をタイム・インターリーブ構成で使用して、20.8GSPS のサンプリング・システムを実現する方法を提示しています。タイム・インターリーブという方式は、サンプリング・レートを向上させるための実績ある従来型の方法です。ただし、性能を向上させるには、複数使用している個別 ADC のオフセット、ゲイン、サンプリング時間に関する不整合を一致させることが不可欠です。サンプリング・クロックが高くなるほど、インターリーブ型の複雑度が高くなります。複数の ADC の間での位相の一致は、より良い SFDR と ENOB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010122 — マルチチャネル AFE システム向け、データ・コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、mMIMO (massive multiple input multiple output、マッシブ MIMO)、フェーズド・アレイ・レーダー、通信ペイロードなど、新登場の 5G 採用アプリケーションに関係する同期設計の課題解決に役立ちます。一般的な RF フロント・エンドの場合、アンテナ、低ノイズ・アンプ (LNA)、ミキサ、局部発振器 (LO) はアナログ領域に、また、A/D コンバータ、数値制御発振器 (NCO)、デジタル・ダウン・コンバータ (DDC) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01232 — 大電流、低ノイズのパラレル LDO のリファレンス・デザイン

This parallel low-dropout (LDO) reference design showcases the TPS7A85 low-noise LDO linear regulator in a parallel configuration, which is capable of sourcing 3.5 A per LDO or 7 A per board. Additional design flexibility includes the ability to stack this design to meet the current (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ