TIDA-01027
12.8GSPS データ・アクイジション・システムで性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01027
概要
This reference design demonstrates an efficient, low-noise five-rail power supply design for very high-speed Data Acquisition (DAQ) systems capable of > 12.8 GSPS. The power supply DC/DC converters are frequency-synchronized and phase-shifted in order to minimize input current ripple and control frequency content. Any potential radiated electromagnetic interference (EMI) is minimized by using high-performance HotRod™ packaging technology.
特長
- Efficient, low-noise, point-of-load DAQ power supply for very high-speed AFE
- Phase-shifting DC/DC converter clocks to reduce inrush current and power-supply noise
- External frequency sync to manage DC/DC converter spurs
- Configure output with ability to bypass each LDO and use just the DC/DC converter and filter
- Used with TIDA-01022 and TIDA-01028 to show the impact on a 12.8-GSPS AFE with 9 GHz of analog BW
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ51.PDF (209 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74LVC2G53 — 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ・スイッチ (NanoFree™ パッケージが入手可能)
データシート: PDF | HTML方向制御型電圧レベル・シフタ
SN74AVC4T774 — 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ
データシート: PDF | HTML高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ3200 — 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
データシート: PDF | HTML高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ5200RF — デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5