ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84624

アクティブ

4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、6A のパワー・モジュール、コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPSM843620 アクティブ 4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT™ step-down power module Higher efficiency module in a smaller solution size

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 10 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 75
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 10 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 75
QFM (MOL) 24 56.25 mm² 7.5 x 7.5
  • インダクタ内蔵の電源ソリューション
  • 7.5mm×7.5mm×5.3mm QFNパッケージ
    • すべてのピンはパッケージ周辺からアクセス可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 広い出力電圧範囲: 0.6V~10V
  • 最高96%の効率
  • 調整可能な固定スイッチング周波数
    (200kHz~1.6MHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • 超高速の負荷ステップ応答 (TurboTrans™)
  • パワー・グッド出力
  • EN55011 Class B放射EMI制限に合致
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84624を使用するカスタム設計を作成
  • インダクタ内蔵の電源ソリューション
  • 7.5mm×7.5mm×5.3mm QFNパッケージ
    • すべてのピンはパッケージ周辺からアクセス可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 広い出力電圧範囲: 0.6V~10V
  • 最高96%の効率
  • 調整可能な固定スイッチング周波数
    (200kHz~1.6MHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • 超高速の負荷ステップ応答 (TurboTrans™)
  • パワー・グッド出力
  • EN55011 Class B放射EMI制限に合致
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84624を使用するカスタム設計を作成

TPSM84624電源モジュールは、6AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、パッシブ部品とともに小型のQFMパッケージに実装した、使いやすい集積電源です。この電源ソリューションは、わずか6個の外付け部品で動作し、個々の設計要件に応じて主要なパラメータを変更することもできます。また TurboTrans™機能を使用して、超高速の過渡応答を実現できます。TurboTransによって、出力電圧偏差を低減するように過渡応答を最適化し、必要な出力容量を削減することができます。

7.5mm×7.5mm×5.3mm、24ピンのQFMパッケージはプリント基板に簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84624はパワー・グッド、プログラマブルUVLO、トラッキング、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護など、数多くの機能を備えた柔軟性の高い製品であるため、多種多様なデバイスやシステムの電源に適しています。

TPSM84624電源モジュールは、6AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、パッシブ部品とともに小型のQFMパッケージに実装した、使いやすい集積電源です。この電源ソリューションは、わずか6個の外付け部品で動作し、個々の設計要件に応じて主要なパラメータを変更することもできます。また TurboTrans™機能を使用して、超高速の過渡応答を実現できます。TurboTransによって、出力電圧偏差を低減するように過渡応答を最適化し、必要な出力容量を削減することができます。

7.5mm×7.5mm×5.3mm、24ピンのQFMパッケージはプリント基板に簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84624はパワー・グッド、プログラマブルUVLO、トラッキング、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護など、数多くの機能を備えた柔軟性の高い製品であるため、多種多様なデバイスやシステムの電源に適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM84824 アクティブ 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A のパワー・モジュール、コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント Higher current equivalent.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS54824 アクティブ HotRod™ QFN 封止、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher current discrete equivalent.
TPSM5D1806 アクティブ 4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー・モジュール Smaller and low-profile power module with multiphase capability.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM84624 4.5V~17V入力、0.6V~10V出力、6A電源モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 2日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 23日
技術記事 TurboTrans™ technology: one resistor dramatically improves transient performance a PDF | HTML 2018年 1月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM84624EVM-013 — 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、6A 電源モジュールの評価モジュール

The TPSM84624 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM84624 power module for current up to 6.0 A. The input voltage range is 4.5V to 17V. The output voltage range is 0.6V to 10V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM84624 operation.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM84624 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SLVMCF6.ZIP (131 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM84624 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCF5.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01027 — 12.8GSPS データ・アクイジション・システムで性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates an efficient, low-noise five-rail power supply design for very high-speed Data Acquisition (DAQ) systems capable of > 12.8 GSPS. The power supply DC/DC converters are frequency-synchronized and phase-shifted in order to minimize input current ripple and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOL) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ