TIDA-01022
DSO、レーダー、5G ワイヤレス・テスト・システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス・デザイン
TIDA-01022
概要
This high speed multi-channel data capture reference design enables optimum system performance. System designers needs to consider critical design parameters like clock jitter and skew for high speed multi-channel clock generation, which affects overall system SNR, SFDR, channel to channel skew and deterministic latency. This reference design demonstrates multi-channel AFE and clock solution using high speed data converters with JESD204B, high speed amplifiers, high performance clocks and low noise power solutions to achieve optimum system performance
特長
- 3.2 Gsps, 1.5 GHz multi- channel high speed analog front for high performance receiver
- < 5 ps clock skew between channels
- Multi-channel JESD204B complaint clock solution
- Scalable platform for pin compatible ADC12DJxx00 family
- Supports TI’s high-speed converter and capture cards (TSW14J56 / TSW14J57)
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUT7.PDF (132 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74LVC2G53 — 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ・スイッチ (NanoFree™ パッケージが入手可能)
データシート: PDF | HTML方向制御型電圧レベル・シフタ
SN74AVC4T774 — 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ
データシート: PDF | HTML高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC08DJ3200 — 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
データシート: PDF | HTML高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ2700 — 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
データシート: PDF | HTML高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ3200 — 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | DSO、レーダー、5G ワイヤレス・テスト・システム用の、柔軟な 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 | |
技術記事 | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 2019年 6月 4日 |