ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 4.75 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.5, 4.75 Rating Catalog Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.9, 249 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 4.75 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.5, 4.75 Rating Catalog Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.9, 249 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 超低ドロップアウト
    • IOUT = 50mA、VOUT = 2.8V で 37mV
    • IOUT = 100mA、VOUT = 2.8V で 75mV
    • IOUT = 300mA、VOUT = 2.8V で 220mV
  • 精度 2%
  • 低いIQ: 35µA
  • 1.2V~4.8Vの固定出力電圧の組み合わせが可能
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
  • 実効容量0.1µFで安定(1)
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 および 1.5mm × 1.5mm、6 ピン WSON
    (1)

(1)アプリケーション情報」の「入出力コンデンサの要件」を参照。

  • 超低ドロップアウト
    • IOUT = 50mA、VOUT = 2.8V で 37mV
    • IOUT = 100mA、VOUT = 2.8V で 75mV
    • IOUT = 300mA、VOUT = 2.8V で 220mV
  • 精度 2%
  • 低いIQ: 35µA
  • 1.2V~4.8Vの固定出力電圧の組み合わせが可能
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
  • 実効容量0.1µFで安定(1)
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 および 1.5mm × 1.5mm、6 ピン WSON
    (1)

(1)アプリケーション情報」の「入出力コンデンサの要件」を参照。

TLV702 シリーズの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、静止電流が小さく、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れています。これらの LDO は、低消費電力が求められる用途向けに設計されています。高精度のバンドギャップとエラー・アンプにより、全体で 2% の精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源電圧変動除去比 (PSRR)、低いドロップアウト電圧を特長とする本シリーズのデバイスは、多種多様なバッテリ駆動式の携帯機器に最適です。デバイスのすべてのバージョンに、安全のためサーマル・シャットダウンと電流制限が組み込まれています。

さらに、これらのデバイスはわずか0.1µFの実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

また TLV702P シリーズには、出力の高速放電を実行するアクティブ・プルダウン回路も内蔵されています。

TLV702 シリーズの LDO リニア・レギュレータは、SOT23-5 および 1.5mm × 1.5mm WSON-6 パッケージで供給されます。

TLV702 シリーズの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、静止電流が小さく、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れています。これらの LDO は、低消費電力が求められる用途向けに設計されています。高精度のバンドギャップとエラー・アンプにより、全体で 2% の精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源電圧変動除去比 (PSRR)、低いドロップアウト電圧を特長とする本シリーズのデバイスは、多種多様なバッテリ駆動式の携帯機器に最適です。デバイスのすべてのバージョンに、安全のためサーマル・シャットダウンと電流制限が組み込まれています。

さらに、これらのデバイスはわずか0.1µFの実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

また TLV702P シリーズには、出力の高速放電を実行するアクティブ・プルダウン回路も内蔵されています。

TLV702 シリーズの LDO リニア・レギュレータは、SOT23-5 および 1.5mm × 1.5mm WSON-6 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV703 アクティブ 300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Similar PSRR, dropout and IQ performance
TLV773 アクティブ イネーブル搭載、300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ General purpose LDO with higher PSRR
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV743P アクティブ イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (Iq)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Pin-to-pin, cost-sensitive, requires COUT

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV702 300mA、低 IQ、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 8月 27日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
アプリケーション・ノート Camera Module Shutdown Power Sequence Solution PDF | HTML 2022年 4月 25日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技術記事 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
ユーザー・ガイド Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) 2017年 12月 1日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA、低静止電流(IQ)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール

The TLV70033EVM-503 evaluation module (EVM) helps with evaluation of the TLV70033 200-mA, low quiescent current (IQ), low dropout (LDO) regulator in the DDC (2.9 x 2.9mm, 5-pin SOT-23) package with a 3.3-V output.
ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE の Position Manager ブースタパック・プラグイン・モジュール

PositionManager BoosterPack はアブソリュート・エンコーダ、リゾルバや SinCos トランスデューサなどのアナログ・センサへのインターフェイスを評価するためのフレキシブルな低電圧プラットフォームです。 低コストのこの評価モジュールは DesignDRIVE Position Manager ソフトウェア・ソリューションとの組み合わせにより、一般的に使用されている EnDat、BiSS、T-format などのさまざまなタイプのポジション・エンコーダを C2000 デバイスとインターフェイスするための強力なツールになります。  C2000 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV70212 & TLV70312 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM151A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70212 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM520.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70212 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM521.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70212 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC12.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70213 & TLV70313 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBH9A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70213 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBI0A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV702135 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM781A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV702135 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC32.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70215 & TLV70315 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM713A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70215 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC15.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70218 & TLV70318 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM152A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70218 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM459.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70218 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM458.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70218 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC16.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70225 & TLV70325 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM154A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70225 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM462.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70225 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM463.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70225 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC13.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70227 & TLV70327 PSpice Transient Model

SLVMC08.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70227 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC07.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70228 & TLV70328 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM155A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70228 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM461.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70228 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM460.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70228 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC17.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70229 & TLV70329 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM156A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70229 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM539.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70229 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM538.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70229 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC43.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70230 & TLV70330 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM157A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70230 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM534.TSC (68 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70230 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM535.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70230 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC14.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70231 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM158A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70231 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM540.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70231 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM541.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70231 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC26.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70233 & TLV70333 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM159A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70233 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM532.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70233 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM533.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70233 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC18.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70235 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM629A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70235 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC24.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70236 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM398A.ZIP (65 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70236 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM542.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70236 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM543.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70236 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC45.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70237 PSpice Transient (Rev. A)

SLVM144A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70237 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM523.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70237 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM522.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70237 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC44.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70243 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBW0A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70243 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBW1A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70245 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM498A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70245 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC25.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV702475 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM160A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV702475 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM537.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV702475 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM536.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV702475 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC23.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

DIGITIZE-GRAPH-DATA Digitize Graphical Data using Excel

Spreadsheet used to generate the results in the article “Easily and Accurately Digitize Graphical Data

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV702 イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

多くの TI リファレンス デザインには、TLV702 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ