LMH5401

アクティブ

8GHz、超広帯域、完全差動アンプ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 4000 Gain (typ) (dB) 8 Noise figure (typ) (dB) 11 OIP3 (typ) (dBm) 37.5 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 1 3rd harmonic (dBc) -70 OIP2 (typ) (dBm) 80 2nd harmonic (dBc) -53 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 55 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 4000 Gain (typ) (dB) 8 Noise figure (typ) (dB) 11 OIP3 (typ) (dBm) 37.5 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 1 3rd harmonic (dBc) -70 OIP2 (typ) (dBm) 80 2nd harmonic (dBc) -53 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 55 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable Yes
UQFN (RMS) 14 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • ゲイン帯域幅積(GBP): 8GHz
  • 優れた直線性:
    DC~2GHz、G=12dB
  • スルーレート: 17,500V/µs
  • HD2/HD3歪みが小さい
    (1VPP、200Ω、DE-DE、G=12dB):
    • 100MHz: HD2で-104dBc、HD3で-96dBc
    • 200MHz: HD2で-95dBc、HD3で-92dBc
    • 500MHz: HD2で-80dBc、HD3で-77dBc
    • 1GHz: HD2で-64dBc、HD3で-58dBc
  • IMD2/IMD3歪みが小さい
    (2VPP、200Ω、DE-DE、G=12dB):
    • 200MHz: IMD2で-96dBc、IMD3で-95dBc
    • 500MHz: IMD2で-80dBc、IMD3で-83dBc
    • 1GHz: IMD2で-70dBc、IMD3で-63dBc
  • 入力電圧ノイズ: 1.25nV/√Hz
  • 入力電流ノイズ: 3.5pA/√Hz
  • シングルとデュアルの電源による動作をサポート
  • 消費電力: 55mA
  • パワーダウン機能
  • ゲイン帯域幅積(GBP): 8GHz
  • 優れた直線性:
    DC~2GHz、G=12dB
  • スルーレート: 17,500V/µs
  • HD2/HD3歪みが小さい
    (1VPP、200Ω、DE-DE、G=12dB):
    • 100MHz: HD2で-104dBc、HD3で-96dBc
    • 200MHz: HD2で-95dBc、HD3で-92dBc
    • 500MHz: HD2で-80dBc、HD3で-77dBc
    • 1GHz: HD2で-64dBc、HD3で-58dBc
  • IMD2/IMD3歪みが小さい
    (2VPP、200Ω、DE-DE、G=12dB):
    • 200MHz: IMD2で-96dBc、IMD3で-95dBc
    • 500MHz: IMD2で-80dBc、IMD3で-83dBc
    • 1GHz: IMD2で-70dBc、IMD3で-63dBc
  • 入力電圧ノイズ: 1.25nV/√Hz
  • 入力電流ノイズ: 3.5pA/√Hz
  • シングルとデュアルの電源による動作をサポート
  • 消費電力: 55mA
  • パワーダウン機能

LMH5401は、無線周波数(RF)や中間周波数(IF)のアプリケーション、または高速なDC結合の時間領域アプリケーションに対して最適化された、極めて高性能な差動アンプです。アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)の駆動時に、シングルエンドから差動への(SE-DE)変換を要するDCまたはAC結合アプリケーションに最適であり、SE-DEまたは差動-差動(DE-DE)モードでの動作時に生じる2次/3次歪みを非常に小さく抑えることができます。

LMH5401は、SE-DEシステムとDE-DEシステムのいずれにも最適化されており、DC~2GHzというかつてない使用可能帯域幅を実現しています。LMH5401を使用すれば、試験/測定機器やブロードバンド通信、高速データ収集などの幅広いアプリケーションにおいて、外部バランなしで信号チェーンのSE-DE変換が可能になります。

同相基準入力ピンを使用して、アンプの出力同相をADCの入力要件に合わせることができるほか、3.3V~5Vの電源を選択可能で、必要であればデュアル電源での動作にも対応します。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

5V電源を使用した場合には、275mWという非常に低い消費電力で優れた性能を提供します。高性能を実現するLMH5401は、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型BiCMOSプロセスで製造され、省スペース型のUQFN-14パッケージで供給されます。

LMH5401は、無線周波数(RF)や中間周波数(IF)のアプリケーション、または高速なDC結合の時間領域アプリケーションに対して最適化された、極めて高性能な差動アンプです。アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)の駆動時に、シングルエンドから差動への(SE-DE)変換を要するDCまたはAC結合アプリケーションに最適であり、SE-DEまたは差動-差動(DE-DE)モードでの動作時に生じる2次/3次歪みを非常に小さく抑えることができます。

LMH5401は、SE-DEシステムとDE-DEシステムのいずれにも最適化されており、DC~2GHzというかつてない使用可能帯域幅を実現しています。LMH5401を使用すれば、試験/測定機器やブロードバンド通信、高速データ収集などの幅広いアプリケーションにおいて、外部バランなしで信号チェーンのSE-DE変換が可能になります。

同相基準入力ピンを使用して、アンプの出力同相をADCの入力要件に合わせることができるほか、3.3V~5Vの電源を選択可能で、必要であればデュアル電源での動作にも対応します。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

5V電源を使用した場合には、275mWという非常に低い消費電力で優れた性能を提供します。高性能を実現するLMH5401は、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型BiCMOSプロセスで製造され、省スペース型のUQFN-14パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMH3401 アクティブ 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ Fixed gain
新規 TRF1305A1 アクティブ DC から 5GHz 超、15dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ Fixed gain
TRF1305B1 アクティブ DC から 7.2GHz 超、10dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ Fixed gain
新規 TRF1305C1 アクティブ DC から 7GHz 超、5dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ Fixed gain

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH5401 8GHz、低ノイズ、低消費電力の完全差動アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 5月 18日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A) 2016年 9月 7日
技術記事 How to use a fully differential amplifier as a level shifter PDF | HTML 2016年 7月 13日
技術記事 Disentangling RF amplifier specs: amplifier spot noise vs. noise figure PDF | HTML 2016年 2月 5日
技術記事 How to optimize differential amplifier noise PDF | HTML 2015年 7月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH5401EVM — LMH5401 の評価基板

The LMH5401EVM is an evaluation module for the single LMH5401 amplifier in a 14-lead high performance RF package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

XMICR-3P-LMH5401 — LMH5401 X-MWblock evaluation modules

X-MWblock は、RF とマイクロ波の「ドロップイン」 (直接置き換えが可能な) 部品で構成されています。これらの製品は、プロトタイプ製作の目的で個別に使用することも、または量産時のアセンブリとして使用することもできます。X-MWblock は、60GHz 以上の帯域向けのテスト、統合、調整、構成が容易です。見た目が良くない半田付けや銀配合エポキシを使用するプロセスが不要になります。X-MWblock は S パラメータ・モデルを大きな特徴とし、特許申請中の半田不使用接続技術を活用して接続を行います。

この X-MWblock は LMH5401 を搭載しており、5 (...)

購入先:X-Microwave
シミュレーション・モデル

LMH5401 ADS Model

SBOJ019.ZIP (87 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

LMH5401 PSpice Model

SBOMBP6.ZIP (133 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMH5401 TINA Macromodel (Rev. B)

SBOM920B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LMH5401 TINA Reference Design (Rev. B)

SBOM919B.TSC (365 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ADC12DJ5200RF-HSACCURACY-CALC Accuracy calculation for ADC12DJ5200RF with amplifier input

DC accuracy calculator which accounts for ADC and amplifier noise and imperfections.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADC3669-NOISE-ANALYSIS-CALC Noise analysis calculation tool (SNR/SFDR) for ADC3669 with amplifier input.

Calculation tool for analyzing noise of ADC3669 with an amplifier as the input network.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、LMH5401 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RMS) 14 Ultra Librarian