THS4141

アクティブ

160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 BW at Acl (MHz) 160 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 450 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.5 Iq per channel (typ) (mA) 13.2 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 83 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1 GBW (typ) (MHz) 170 Input bias current (max) (pA) 15000000 CMRR (typ) (dB) 84 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 BW at Acl (MHz) 160 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 450 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.5 Iq per channel (typ) (mA) 13.2 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 83 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1 GBW (typ) (MHz) 170 Input bias current (max) (pA) 15000000 CMRR (typ) (dB) 84 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • High Performance
    • 160 MHz -3 dB Bandwidth (VCC = ±15 V)
    • 450 V/µs Slew Rate
    • -79 dB, Third Harmonic Distortion at 1 MHz
    • 6.5 nV/Hz Input-Referred Noise
  • Differential Input/Differential Output
    • Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
    • Reduced Second Harmonic Distortion Due to Differential Output
  • Wide Power Supply Range
    • VCC = 5 V Single Supply to ±15 V Dual Supply
  • ICC(SD) = 880 µA in Shutdown Mode (THS4140)
  • KEY APPLICATIONS
    • Single-Ended To Differential Conversion
    • Differential ADC Driver
    • Differential Antialiasing
    • Differential Transmitter And Receiver
    • Output Level Shifter

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

  • High Performance
    • 160 MHz -3 dB Bandwidth (VCC = ±15 V)
    • 450 V/µs Slew Rate
    • -79 dB, Third Harmonic Distortion at 1 MHz
    • 6.5 nV/Hz Input-Referred Noise
  • Differential Input/Differential Output
    • Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
    • Reduced Second Harmonic Distortion Due to Differential Output
  • Wide Power Supply Range
    • VCC = 5 V Single Supply to ±15 V Dual Supply
  • ICC(SD) = 880 µA in Shutdown Mode (THS4140)
  • KEY APPLICATIONS
    • Single-Ended To Differential Conversion
    • Differential ADC Driver
    • Differential Antialiasing
    • Differential Transmitter And Receiver
    • Output Level Shifter

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THS2630 アクティブ 35V、180MHz、高速、低ノイズ、完全差動アンプ Higher supply voltage (35 V), higher gain bandwidth (215 MHz), lower noise (1.1 nV/rtHz), lower power (8.9 mA) and lower offset voltage (1.3 mV)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート High-Speed Fully Differential I/O Amplifiers データシート (Rev. F) 2006年 1月 31日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​