THS4509

アクティブ

1.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 BW at Acl (MHz) 2000 Acl, min spec gain (V/V) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 6600 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.9 Iq per channel (typ) (mA) 37.7 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 96 2nd harmonic (dBc) 104 3rd harmonic (dBc) 108 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10 GBW (typ) (MHz) 3000 Input bias current (max) (pA) 15500000 Features Decompensated, Shutdown CMRR (typ) (dB) 90 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 BW at Acl (MHz) 2000 Acl, min spec gain (V/V) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 6600 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.9 Iq per channel (typ) (mA) 37.7 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 96 2nd harmonic (dBc) 104 3rd harmonic (dBc) 108 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10 GBW (typ) (MHz) 3000 Input bias current (max) (pA) 15500000 Features Decompensated, Shutdown CMRR (typ) (dB) 90 Rating Catalog
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 完全差動アーキテクチャ
  • 電源電圧の中点の同相入力範囲
  • 出力同相モード制御
  • 2V/V (6dB)の最小ゲイン
  • 帯域幅: 1900MHz
  • スルーレート: 6600V/μs
  • 1%セトリング・タイム: 2ns
  • HD2: 100MHzで–75dBc
  • HD3: 100MHzで–80dBc
  • OIP3: 70MHzで37dBm
  • 入力電圧ノイズ: 1.9 nV/√Hz (f > 10MHz)
  • 電源電圧: 3V~5V
  • 電源電流: 37.7mA
  • パワーダウン時電流: 0.65mA

アプリケーション

  • 5Vデータ収集システム
    高直線性ADCアンプ
  • ワイヤレス通信
  • 医療用画像処理
  • 試験/測定機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 完全差動アーキテクチャ
  • 電源電圧の中点の同相入力範囲
  • 出力同相モード制御
  • 2V/V (6dB)の最小ゲイン
  • 帯域幅: 1900MHz
  • スルーレート: 6600V/μs
  • 1%セトリング・タイム: 2ns
  • HD2: 100MHzで–75dBc
  • HD3: 100MHzで–80dBc
  • OIP3: 70MHzで37dBm
  • 入力電圧ノイズ: 1.9 nV/√Hz (f > 10MHz)
  • 電源電圧: 3V~5V
  • 電源電流: 37.7mA
  • パワーダウン時電流: 0.65mA

アプリケーション

  • 5Vデータ収集システム
    高直線性ADCアンプ
  • ワイヤレス通信
  • 医療用画像処理
  • 試験/測定機器

All trademarks are the property of their respective owners.

THS4509は広帯域の完全差動オペアンプで、5Vのデータ収集システム用に設計されています。1.9nV/√Hzの低ノイズで、高調波歪みも100MHz、2VPP、G = 10dB、1kΩ負荷で–75dBc HD2および–80dBc HD3と低いのが特長です。スルーレートが6600V/μsと高く、セトリング・タイムは1% (2Vステップ)に対して2nsであるため、パルスを使用するアプリケーションに理想的です。最小ゲインは6dBに設計されていますが、10dBのゲインに最適化されています。

A/Dコンバータ(ADC)へのDCカップリングを可能にするため、独自の出力同相制御回路により、設定電圧から3mVオフセット(標準値)内に出力同相電圧が維持されます。このときの条件は、設定電圧が電源電圧の中点から0.5Vの範囲内であり、差動オフセット電圧が4mV未満です。同相電圧の設定点は内部回路により電源電圧の中点に設定され、また外部電源からオーバードライブすることができます。

入力および出力は、同相電圧を電源電圧の中点に設定したときに最高の特性になるように最適化されています。低電源電圧時の高性能と合わせて、この設計は高性能の単一電源5Vデータ収集システムに理想的です。THS4509の総合的な性能は、ADS5500 ADCを駆動し、10dBゲイン、125MSPSのサンプリング速度のとき、SFDRが81dBc、SNRが69.1dBc、70MHzにおいて-1dBFS信号です。

THS4509はクワッドのリードレスVQFN-16パッケージ(RGT)で供給され、完全な工業用温度範囲の-40℃~-85℃で動作が規定されています。

THS4509は広帯域の完全差動オペアンプで、5Vのデータ収集システム用に設計されています。1.9nV/√Hzの低ノイズで、高調波歪みも100MHz、2VPP、G = 10dB、1kΩ負荷で–75dBc HD2および–80dBc HD3と低いのが特長です。スルーレートが6600V/μsと高く、セトリング・タイムは1% (2Vステップ)に対して2nsであるため、パルスを使用するアプリケーションに理想的です。最小ゲインは6dBに設計されていますが、10dBのゲインに最適化されています。

A/Dコンバータ(ADC)へのDCカップリングを可能にするため、独自の出力同相制御回路により、設定電圧から3mVオフセット(標準値)内に出力同相電圧が維持されます。このときの条件は、設定電圧が電源電圧の中点から0.5Vの範囲内であり、差動オフセット電圧が4mV未満です。同相電圧の設定点は内部回路により電源電圧の中点に設定され、また外部電源からオーバードライブすることができます。

入力および出力は、同相電圧を電源電圧の中点に設定したときに最高の特性になるように最適化されています。低電源電圧時の高性能と合わせて、この設計は高性能の単一電源5Vデータ収集システムに理想的です。THS4509の総合的な性能は、ADS5500 ADCを駆動し、10dBゲイン、125MSPSのサンプリング速度のとき、SFDRが81dBc、SNRが69.1dBc、70MHzにおいて-1dBFS信号です。

THS4509はクワッドのリードレスVQFN-16パッケージ(RGT)で供給され、完全な工業用温度範囲の-40℃~-85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS4509 広帯域、低ノイズ、低歪み率、完全差動アンプ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2016年 9月 6日
アプリケーション概要 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
アプリケーション概要 差動 ADC 向けのアクティブ フィルタ設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
回路設計 完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 30日
製品概要 Pairing ADC Drivers With Fully-Differential Input ADCs for Wide Bandwidth Data Acquisition 2024年 4月 1日
e-Book(PDF) Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers 2023年 10月 18日
Analog Design Journal Q3 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
Analog Design Journal Q4 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
アプリケーション・ノート Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) 2016年 10月 17日
アプリケーション・ノート Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016年 9月 19日
Analog Design Journal Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs 2010年 11月 15日
アプリケーション・ノート Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A) 2010年 9月 10日
Analog Design Journal 完全差動アンプのアプリケーション:ライン終端、高速 ADC の駆動、および差動伝送ライン 英語版 2010年 7月 30日
Analog Design Journal Using fully differential op amps as attenuators, Part 3 2009年 10月 4日
Analog Design Journal Using fully differential op amps as attenuators, Part 2 2009年 7月 14日
Analog Design Journal Output impedance matching with fully differential operational amplifiers 2009年 3月 11日
Analog Design Journal Q1 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 3月 11日
アプリケーション・ノート 完全差動アンプ (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) 2007年 12月 13日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日
Analog Design Journal Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converter 2005年 10月 10日
Analog Design Journal Analysis of fully differential amplifiers 2005年 3月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS4508EVM — THS4508 evaluation module

THS4508EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4508EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 10 dB and 50 ohm input and (...)

評価ボード

THS4509EVM — THS4509 evaluation module

THS4509RGT Eval 1 EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4509RGT Eval 1 EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 10dB (...)

評価ボード

THS4511EVM — THS4511 evaluation module

THS4511EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4511EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 ohm input and (...)

評価ボード

THS4513EVM — THS4513 evaluation module

THS4513EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4513EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0dB and 50 ohm input and (...)

評価ボード

THS4520EVM — THS4520 evaluation module

THS4520EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4520EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 Ω (...)

シミュレーション・モデル

THS4509 PSpice Model (Rev. D)

SLOC050D.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS4509 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLOM152B.TSC (53 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS4509 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLOM151A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00093 — 高速 ADC 駆動用に最適化された THS4509、リファレンス・デザイン

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, THS4509 to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00092 — 高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, LMH6554, to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian