TIDA-00092

高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554

TIDA-00092

設計ファイル

概要

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, LMH6554, to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both AC and DC coupled applications while interfaced to the ADS4449 quad, 250-MSPS, 14-bit ADC. Various options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measured to meet the requirements of a variety of applications. Anti-aliasing filter examples are shown along with the performance improvements that they provide.

特長
  • High-speed single-ended to differential conversion while maintain excellent performance
  • System performance results for LMH6554 driving ADS4449
    • SFDR > 82 dBFs, SNR > 71 dBFS in first Nyquist zone
    • SFDR > 80 dBFs, SNR > 68 dBFS in second Nyquist zone
  • Examples of both AC and DC coupled interfaces
  • Demonstrates anti-aliasing filter design and performance gains
  • Amplifier power supply design considerations for best performance are discussed
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU172.PDF (596 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR605.PDF (184 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC419.ZIP (1671 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR604.PDF (132 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A80低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS770006ゲイン +6dB 固定、高速、完全差動 ADC ドライバ アンプ

データシート: PDF
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS624201 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

LMH65542.8GHz、超高直線性、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS45091.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)

LMH6881ゲイン制御機能搭載、2.4GHz、プログラマブル差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADS44494 チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC420 — TIDA-00092 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00092 高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554
ダウンロードオプション

TIDC420 TIDA-00092 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/05/07
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00092 高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc420 or www.ti.com/lit/xx/tidc420/tidc420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC420. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Optimizing the LMH6554 to Drive High-Speed ADCs Design Guide 2014/03/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。