ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62420

アクティブ

1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62441 アクティブ QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、デュアル、1A 降圧コンバータ Smaller size, improved feature set and performance.
TPS62442 アクティブ QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、デュアル、2A または 3A 出力と 1A 出力、降圧コンバータ Smaller size, improved feature set and performance.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000032 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000032 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.25MHz 600mA/1000mA デュアル降圧型コンバータ小型 3x3mm QFNパッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2008年 2月 26日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

TMDSCNCD28379D — C2000™ Delfino マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット

TMDSCNCD28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、TI の MCU F2837xD、F2837xS、F2807x の各シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。 controlCARD は包括的なボードレベル モジュールで、2 種類の標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD は (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 実験用キット

TMDSDOCK28379D は HSEC180 controlCARD ベースの評価および開発ツールで、 C2000™ Delfino™ F2837x シリーズと Piccolo F2807x シリーズのマイコン製品に対応します。このドッキング ステーションは、controlCARD に電力を供給するほか、プロトタイプ製作に利用できるブレッドボード領域を確保しています。一連のヘッダー ピンを使用する方法で、主なデバイス信号へのアクセスが可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

SLVC538 TPS624xxEVM-167 Setup Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TPS62420 PSpice Average Model

SLIM129.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62420 PSpice Transient Model

SLIM130.ZIP (310 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

TPS624xxVM Gerber Files

SLVC132.ZIP (101 KB)
リファレンス・デザイン

TIDM-SERVODRIVE — 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン

DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス・デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ・トポロジーを作成できます。複数の位置センサ・インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド・パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00684 — 高帯域幅の任意波形発生器リファレンス デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力対応

TIDA–00684 リファレンス デザインでは、クワッド チャネルの TSW3080 評価基板 (EVM) が開発されており、DAC38J84 とアクティブ アンプ インターフェースを組み合わせて、任意波形発生器のフロントエンドをどのように構成できるかを示しています。DAC38J84 は、最大更新速度 2.5 GSPS で 16 ビットの分解能を持つ 4 つの DAC チャネルを備えています。THS3217 は、広帯域、差動からシングルエンドへの出力を提供します。THS3095 は最大 26VP–P の高いダイナミック レンジ出力を提供します。LMH5401 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00392 — Delfino 上の電圧レール監視、リファレンス・デザイン付き

The C2000 Delfino microcontrollers' demand for a tight tolerance on both of its supply rails; this supervisory topology is designed to monitor the two voltage rails and assert a reset when either rail is not within its threshold. The two supervisors will monitor for both undervoltage and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00094 — 4 チャネル 250 Msps デジタイザ、可変ゲイン・アンプ付き、リファレンス・デザイン

This reference design shows a quad channel, 14-bit, 250-Msps digitizer with wide input range using the LMH6881 programmable differential amplifier and ADS4449 quad-channel, 14-bit, 250-Msps ADC. This combination allows an input voltage range of approximately 1 Vpp to 100 uVpp (4 dBm to -75 dBm) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00093 — 高速 ADC 駆動用に最適化された THS4509、リファレンス・デザイン

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, THS4509 to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00076 — 隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00092 — 高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, LMH6554, to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00072 — 広帯域型デジタル RF 送信ソリューション

The TSW308x is an example design of a wideband digital to RF transmit solution capable of generating 600 MHz of contiguous RF spectrum.  The system provides a reference on how to use the DAC34x8x, TRF3705 IQ modulator and LMK0480x to achieve this.  This reference EVM coupled with a (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian