TIDA-00072

広帯域型デジタル RF 送信ソリューション

TIDA-00072

設計ファイル

概要

The TSW308x is an example design of a wideband digital to RF transmit solution capable of generating 600 MHz of contiguous RF spectrum.  The system provides a reference on how to use the DAC34x8x, TRF3705 IQ modulator and LMK0480x to achieve this.  This reference EVM coupled with a pattern generator such as the TSW1400EVM can be used to arbitrarily generate narrow band and wideband signals at RF.  Examples of configurations to generate standards compliant WCDMA test signals are provided.

特長
  • Complete Digital to RF transmit solution
  • Up to 600MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF signal synthesis from 300MHz to 4GHz
  • On board RF Amp and Attenuator
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU128.PDF (1482 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDC369.ZIP (3216 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR524.PDF (149 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR525.PDF (162 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS622902.25MHz、1A、降圧型コンバータ、2x2mm SON パッケージ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS624201 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF
IQ 変調器

TRF3705300MHz ~ 4GHz 直交変調器

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK04806デュアル・カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC3484クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC34H84クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC34SH84クワッドチャネル、16 ビット、1.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド TSW308x Wideband Digital to RF Transmit Solution Design Guide 2013年 9月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ