DATA SHEET
TPS6229x 2×2 DRVパッケージの1A降圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高効率 - 最高96%
- 出力電流: 最大1000mA
- VINが2.3V~6.0Vの広い電圧範囲により、リチウムイオン・バッテリを使用可能
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
- PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
- 固定出力電圧オプション
- 静止電流: 15μA(標準値)
- 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
- 軽負荷時の電圧ポジショニング
- 2mm×2mm×0.8mmのWSON (6)パッケージ(DRV)で供給