TPS62290
- 高効率 - 最高96%
- 出力電流: 最大1000mA
- VINが2.3V~6.0Vの広い電圧範囲により、リチウムイオン・バッテリを使用可能
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
- PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
- 固定出力電圧オプション
- 静止電流: 15µA(標準値)
- 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
- 軽負荷時の電圧ポジショニング
- 2mm×2mm×0.8mmのWSON (6)パッケージ(DRV)で供給
TPS6229xデバイスは高効率の同期整流降圧型DC/DCコンバータで、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に最適化されています。単一のリチウムイオン電池から、最大1000mAの出力電流を供給します。
入力電圧範囲は2.3V~6.0Vで、拡張電圧範囲によりバッテリをサポートし、携帯電話などの携帯機器向け電源の用途に理想的です。
TPS6229xデバイスは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードの動作に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。
パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、MODEピンをHIGHにすることで、強制的に固定周波数パルス幅変調(PWM)モードに設定できます。シャットダウン・モードでは、電流消費が1µA未満に低減します。TPS6229xデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。
TPS6229xデバイスはフリーエア状態で、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、2mm×2mmの6ピンWSONパッケージ(DRV)で供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 評価モジュール
The TPS62260LED-338 evaluation module controls the color and brightness of a lamp or runs an automatic color light animation program. The color is generated by three LEDs (red, green and blue). An MSP430 ultra-low power microcontroller controls the brightness of each LED with constant current (...)
TPS62290EVM-279 — TPS62290、6V 入力、1.8V 出力、1A 評価モジュール
The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.
TPS62290 TINA-TI Average Reference Design
TPS62290 TINA-TI Transient Reference Design
TPS62290 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPS62290 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-00076 — 隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定
TIDA-00072 — 広帯域型デジタル RF 送信ソリューション
CC2531ZLIGHT2-RD — CC2531 Zlight2 リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点