TPS62260LED-338

TPS62260LED-338 評価モジュール

TPS62260LED-338

ご注文はこちら

概要

The TPS62260LED-338 evaluation module controls the color and brightness of a lamp or runs an automatic color light animation program. The color is generated by three LEDs (red, green and blue). An MSP430 ultra-low power microcontroller controls the brightness of each LED with constant current generated by three TPS62260 buck converters, one for each LED. The TPS62260LED-338 is pin compatible with the TPS62240 buck converter for lower current LED applications and the TPS62290 for higher current LED applications.

If a designer prefers to reprogram the MSP430, a separate MSP430 Flash Emulation Tool can be ordered, such as the MSP-FET430UIF Development Tool. The Wireless communication can be achieved by using the eZ430-RF2500 evaluation kit. The MSP-FET430UIF and eZ430-RF2500 tools are listed below in the related tools section. These are available for purchase separately from the TPS62260LED-338.

特長
  • 2 V to 6 V Supply Voltage Range
  • Output Current up to 600 mA
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Typ. 15 μA Quiescent Current
  • Soft Start
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC コンバータ
TPS62240 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、300mA、降圧型コンバータ TPS62260 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ TPS62290 2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、1A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MSP-DALI デジタル調光照明インターフェイス (DALI)
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62260LED-338 TPS62260LED-338 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MSP-DALI デジタル調光照明インターフェイス (DALI)
サポート・ソフトウェア

SLVC161 — TPS62260 Software Zip File

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS62260 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62260LED-338 TPS62260LED-338 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC161 TPS62260 Software Zip File

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2008/05/01
製品
DC/DC コンバータ
TPS62260 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62260LED-338 TPS62260LED-338 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc161 or www.ti.com/lit/xx/slvc161/slvc161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC161. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62260LED-338 Three-Color LED Driver Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2018/08/07
証明書 TPS62260LED-338 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アナログ デザイン ジャーナル Es werde Licht! - AAJ Design Brief 2009/07/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。