ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62751

アクティブ

プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 2.25MHz 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 5.1 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00078 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 5.1 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00078 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 標準的な動作条件で90%以上の効率
  • USBアプリケーションでの電源供給用に平均入力電 流制限をプログラミング可能
    • 50mA~300mAの低電流レンジでの制限範囲
    • 300mA~1.3Aの高電流レンジでの制限範囲
      • 電流精度:±10%
  • 負荷過渡事象に対して安定した出力電圧により、負 荷ステップ応答でのオーバーシュートを最小化
  • ホットプラグおよび逆電流保護
  • 自動PFM/PWMモード遷移(TPS62750)
  • ノイズに敏感なアプリケーション用の固定P W M (TPS62751)
  • VIN範囲:2.9V~6V
  • 可変VOUT:0.8V~0.85×VIN
  • ソフト・スタートによる突入電流保護
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 短絡保護と過熱シャットダウン保護
  • 2.5×2.5の10ピンSONパッケージで供給
  • アプリケーション
    • USBワイヤレス・モデム
    • ポータブルUSB周辺機器
    • ハンドヘルド・コンピュータ

  • 標準的な動作条件で90%以上の効率
  • USBアプリケーションでの電源供給用に平均入力電 流制限をプログラミング可能
    • 50mA~300mAの低電流レンジでの制限範囲
    • 300mA~1.3Aの高電流レンジでの制限範囲
      • 電流精度:±10%
  • 負荷過渡事象に対して安定した出力電圧により、負 荷ステップ応答でのオーバーシュートを最小化
  • ホットプラグおよび逆電流保護
  • 自動PFM/PWMモード遷移(TPS62750)
  • ノイズに敏感なアプリケーション用の固定P W M (TPS62751)
  • VIN範囲:2.9V~6V
  • 可変VOUT:0.8V~0.85×VIN
  • ソフト・スタートによる突入電流保護
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 短絡保護と過熱シャットダウン保護
  • 2.5×2.5の10ピンSONパッケージで供給
  • アプリケーション
    • USBワイヤレス・モデム
    • ポータブルUSB周辺機器
    • ハンドヘルド・コンピュータ

TPS6275xは、USB駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化された、高効率の同期整流方式降圧型DC-DCコンバータです。最大1300mAの平均入力電流まで使用でき、USBホストに接 続されたアプリケーションに最適です。

2.9V~6.0Vの入力電圧範囲によって幅広い電圧範囲のバッテリをサポートし、USB規格への準拠が要求されるUSBアプリケーションへの電力供給に理想的です。

TPS62750は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワー・セーブ・モードで動作することで、負荷電流範囲全体にわたって高効率を維持します。TPS62751は、固 定PWMモードで動作することにより、ノイズに敏感なアプリケーションでの使用が可能です。出力放電機能によって、シャットダウン時に負荷を放電できます。

精度10%の平均入力電流制限を外付け抵抗でプログラミングすることにより、バスからの電流を500m Aに制限する必要のあるUSBおよびその他アプリケーションでの使用が可能になります。

TPS6275xでは、小さなインダクタとコンデンサを使用してソリューション・サイズを縮小できます。TPS6275xは、2.5mm × 2.5mmの10ピンSONパッケージで供給されます。

TPS6275xは、USB駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化された、高効率の同期整流方式降圧型DC-DCコンバータです。最大1300mAの平均入力電流まで使用でき、USBホストに接 続されたアプリケーションに最適です。

2.9V~6.0Vの入力電圧範囲によって幅広い電圧範囲のバッテリをサポートし、USB規格への準拠が要求されるUSBアプリケーションへの電力供給に理想的です。

TPS62750は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワー・セーブ・モードで動作することで、負荷電流範囲全体にわたって高効率を維持します。TPS62751は、固 定PWMモードで動作することにより、ノイズに敏感なアプリケーションでの使用が可能です。出力放電機能によって、シャットダウン時に負荷を放電できます。

精度10%の平均入力電流制限を外付け抵抗でプログラミングすることにより、バスからの電流を500m Aに制限する必要のあるUSBおよびその他アプリケーションでの使用が可能になります。

TPS6275xでは、小さなインダクタとコンデンサを使用してソリューション・サイズを縮小できます。TPS6275xは、2.5mm × 2.5mmの10ピンSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62250 アクティブ 2.25MHz、1A のピーク電流制限、降圧コンバータ Smaller QFN package and lower quiescent current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート USB アプリケーション向け高効率降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 4月 16日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian