ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82085

アクティブ

インダクタ内蔵、3A 高効率降圧コンバータ モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82813 アクティブ オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール Low-noise fixed frequency operation, frequency synchronization, adjustable soft start and more.
TPSM82823 アクティブ 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、5.5V 入力、3A 降圧モジュール Next generation module with higher efficiency and smaller total BOM size.
TPSM828303 アクティブ インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.25V ~ 5.5V、3A、低ノイズの降圧モジュール Next generation with integrated noise-reduction capacitors

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • 低プロファイルの MicroSiP™電源モジュール
  • DCS-Control トポロジ
  • 最大 95% の効率
  • 動作時の静止電流 17µA
  • -40℃~125℃の動作温度範囲
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 入力電圧範囲:2.5V~6V
  • 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
  • パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100% デューティ・サイクル動作によりドロップアウト電圧が最小限
  • 出力放電機能
  • パワー・グッド出力
  • ソフト・スタートアップを内蔵し、プリバイアス・スタートアップをサポート
  • 過熱保護
  • CISPR11 Class B 準拠
  • 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm、8 ピンの µSiL パッケージ
  • 低プロファイルの MicroSiP™電源モジュール
  • DCS-Control トポロジ
  • 最大 95% の効率
  • 動作時の静止電流 17µA
  • -40℃~125℃の動作温度範囲
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 入力電圧範囲:2.5V~6V
  • 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
  • パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100% デューティ・サイクル動作によりドロップアウト電圧が最小限
  • 出力放電機能
  • パワー・グッド出力
  • ソフト・スタートアップを内蔵し、プリバイアス・スタートアップをサポート
  • 過熱保護
  • CISPR11 Class B 準拠
  • 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm、8 ピンの µSiL パッケージ

TPS82084/5 は 2A/3A の降圧コンバータ MicroSiP™モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB 面積を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。

最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数 2.4MHz の PWM モードで動作し、負荷電流が小さいときには自動的にパワー・セービング・モードの動作に移行します。パワー・セービング・モードでは、デバイスは標準 17µA の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性が高いソリューションを実現できます。

TPS82084/5 は 2A/3A の降圧コンバータ MicroSiP™モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB 面積を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。

最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数 2.4MHz の PWM モードで動作し、負荷電流が小さいときには自動的にパワー・セービング・モードの動作に移行します。パワー・セービング・モードでは、デバイスは標準 17µA の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性が高いソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS82084 アクティブ インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール Drop-in alternative with lower output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS82084 (2A) / TPS82085 (3A) インダクタ内蔵の高効率降圧コンバータ MicroSiPモジュール データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 1月 7日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
ユーザー・ガイド Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
Analog Design Journal Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017年 7月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
技術記事 Don’t power your FPGA like this! PDF | HTML 2016年 11月 3日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016年 4月 26日
ホワイト・ペーパー SiP Power Modules White Paper 2016年 1月 26日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
技術記事 Is a power module always the optimal solution for your space constrained SSD? PDF | HTML 2015年 10月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS82085EVM-672 User's Guide (Rev. B) 2015年 9月 25日
技術記事 Smaller size now possible in 3A point-of-load converters PDF | HTML 2015年 6月 3日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS82085EVM-672 — 3A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール

The TPS82085EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TPS82085 includes the IC and inductor to achieve a total (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価

TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。

DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS82085 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMAT3B.ZIP (98 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC43401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC DAC43608 超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC DAC53401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC DAC53608 超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82084 インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール TPS82085 インダクタ内蔵、3A 高効率降圧コンバータ モジュール TPS82130 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ・モジュール TPS82140 インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール TPS82150 インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール TPSM82810 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール TPSM82813 オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール TPSM82821 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール TPSM82822 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TLV62080 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62084 2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62084A 2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62085 2x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ TLV62090 3 x 3mm QFN パッケージ封止、3A、高効率、降圧コンバータ TLV62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ TLV62130 3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ TLV62130A 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TLV62150 DCS-Control™ 搭載、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TLV62150A DCS-Control 搭載、3x3 QFN パッケージ封止、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TLV62565 1.5A 降圧コンバータ、SOT23 パッケージ TLV62566 1.5 A 降圧コンバータ、パワー・グッド付き、SOT23 パッケージ TLV62568 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ TLV62568A SOT563 小型パッケージに封止、強制 PWM 搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ TLV62569 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ TLV62569A SOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ TLV62585 2x2 QFN または SOT563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A 高効率降圧コンバータ TPS62000 調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62000-HT 高温用、高効率、降圧、低消費電力 DC-DC コンバータ TPS62020 18μA、MSOP-10 封止、調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62040 18μA、MSOP-10 または QFN 封止、調整可能、1.2A、95% 効率の降圧コンバータ TPS62050 MSOP-10 封止、調整可能、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ TPS62056 MSOP-10 封止、3.3V 出力、800mA、10V 入力電圧範囲 (Vin)、95% 効率の降圧コンバータ TPS62060 3MHz、1.6A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62065-Q1 3MHz、2A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067-Q1 車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ TPS62080 1.2A 高効率、降圧コンバータ、2x2mm SON パッケージ、可変 Vout TPS62080A 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TPS62085 3A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ TPS62088 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62090 3A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流・降圧コンバータ、DCS™ Control 機能搭載 TPS62090-Q1 車載: 3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ TPS62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62097 2A 降圧コンバータ、スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ TPS62097-Q1 ウェッタブル・フランク 3x3 QFN パッケージの 2A 車載降圧コンバータ TPS62100 調整可能な出力、マルチモード、300kHz、同期整流降圧コンバータ TPS62110 可変、1.5A、17V Vin、降圧コンバータ、QFN-16 TPS62110-EP エンハンスド製品、17V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ TPS62110-HT 高温、17V、1.5A、同期整流、降圧コンバータ TPS62110-Q1 車載向け、QFN-16 パッケージ封止、3V ~ 17V、1.5A、降圧コンバータ TPS62113 1.5A、17Vin 降圧コンバータ、LBI 機能付、QFN-16 パッケージ TPS62120 15V、75mA、効率性 96%、降圧コンバータ、DCS 制御付き TPS62122 15V、75mA、効率 96%、降圧コンバータ TPS62125 3V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル・スレッショルドおよびヒステリシス TPS62130 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62130A DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ TPS62130A-Q1 TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ TPS62135 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ TPS62136 2x3 QFN に封止した 1% 精度、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、4.0A、降圧コンバータ TPS62140 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62140A 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62147 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ TPS62148 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ TPS62150 3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62150A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ TPS62150A-Q1 TPS62150A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ TPS62160 DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ TPS62160-Q1 3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON TPS62170 3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ TPS62170-Q1 3 ~ 17V、0.5A、車載用降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ TPS62175 28V、0.5A、降圧コンバータ、スヌーズ・モード搭載 TPS62180 パワー・グッドと調整可能なソフト・スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 15V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS62184 パワー・グッドと調整可能なソフト・スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 17V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS62200 SOT-23 封止、調整可能、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62220 15μA、ThinSOT-23 封止、調整可能、400mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62240 2.25MHz、300mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ TPS62250 2.25MHz、1A のピーク電流制限、降圧コンバータ TPS62260 2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ TPS62260-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ TPS62290 2.25MHz、1A、降圧型コンバータ、2x2mm SON パッケージ TPS62290-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.3V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ TPS62400 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、400mA と 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62400-Q1 オートモーティブ・カタログ、デュアル、可変、400mA および 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ、1 線式インターフェイス付き TPS62410 2.25MHz、2 × 800mA、デュアル降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN TPS62410-Q1 車載 2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数デュアル(800mA / 800mA)降圧コンバータ TPS62420 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62420-Q1 車載向け、1 線式インターフェイス搭載、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、デュアル (1A/600mA) 降圧コンバータ TPS62480 PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能 TPS62510 低入力電圧向け、調整可能、96% 効率、1.5A 降圧コンバータ TPS62560 2.25MHz、600mA、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TPS62561 2.25MHz、600mA、降圧コンバータ、TSOT23 パッケージ TPS62590 2.25MHz、1A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62590-Q1 車載向け、2 x 2mm SON パッケージ封止、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ TPS62750 2.25MHz、降圧コンバータ、プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 TPS62751 2.25MHz、降圧コンバータ、プログラマブル入力電流制限付き、USB駆動アプリケーション用 TPS62770 WCSP に封止した 360nA Iq 降圧 / 最大 15V 昇圧の超小型シングルチップ・デュアル・ソリューション TPS62810-Q1 車載、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62810M 2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62821 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ TPS62822 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ TPS62823 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62825 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ TPS62826 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62827 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ
ガーバー・ファイル

TPS82085EVM-672 Gerbers

SLVRBE1.ZIP (214 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01435 — マイクロ波バックホール向け高帯域ゼロ IF のリファレンス・デザイン

The TSW40RF82EVM reference design provides a platform to interface the DAC38RF82 with a high-performance modulator - the TRF370417EVM. The TRF370417EVM can modulate wideband signals at up to 6 GHz as would be typical for a microwave backhaul application. The TRF370417 device may be substituted for (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00823 — AC/DC 結合固定ゲイン・アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス・デザイン

This reference design discusses the use and performance of the Ultra-Wideband, Fixed-gain high-speed amplifier, the LMH3401 to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00822 — 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ