TPS62147
- 規定された T J 範囲にわたって ±1% の出力電圧精度 (PWM モード)
- 入力電圧範囲:3V~17V
- 静止電流:18µA (標準値)
- 出力電圧:0.8V~12V
- 調整可能なソフト・スタート
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 強制 PWM でのスイッチング周波数 1.25MHz または 2.5MHz
- 高精度の ENABLE 入力
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ・サイクル・モード
- 自動効率向上 (AEE)
- DCS-Control トポロジ
- アクティブ出力放電 (TPS62148)
- ヒカップ過電流保護 (TPS62147)
- パワー・グッド出力
- 2mm × 3mm の VQFN パッケージで供給
TPS62147 および TPS62148 は、DCS-Control トポロジをベースにした、高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、3V~17V の広い範囲の入力電圧で動作するため、マルチセルのリチウムイオンおよび 12V の中間電源レールに適しています。デバイスは、2A の出力電流を連続的に供給できます。負荷が軽いとき、本デバイスは自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。このため、産業用 PC やビデオ監視など、接続状態のスタンバイ性能が必要なアプリケーションに適しています。MODE ピンが Low になっているとき、スイッチング周波数は、出力電流と入力および出力電圧に応じて自動的に調整されます。この手法は自動効率拡張機能 (AEE) と呼ばれるもので、動作範囲の全体にわたって高い変換効率を維持します。TPS62147 と TPS62148 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源を設計できます。FSEL ピンにより、強制 PWM モードのスイッチング周波数をそれぞれ 1.25MHz と 2.5MHz に設定できます。
標準静止電流は 18µA です。シャットダウン・モードでの電流は標準で 1µA です。
このデバイスは可変バージョンとして供給され、3mm × 2mm の VQFN パッケージに搭載されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS62147、TPS62148 高精度、3V~17V、2A、降圧型コンバータ、DCS コントロール付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 20日 |
アプリケーション・ノート | Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 1月 8日 | |||
Analog Design Journal | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
アプリケーション概要 | Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters | 2019年 1月 27日 | ||||
Analog Design Journal | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
技術記事 | Output accuracy varies with temperature – 1% is not always 1% | PDF | HTML | 2018年 5月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62148EVM-034 — fSEL 機能搭載、17V 入力、2A 出力降圧コンバータの評価モジュール
The TPS62148EVM-034 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62148 DC/DC converter. The EVM converts a 3-V to 17-V input voltage to a regulated output voltage of 3.3V at up to 2A output current. The TPS62148 operates with a nominal switching (...)
TPS62147 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
PMP30528 — e メーター向けスーパーキャパシタ・バックアップ電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RGX) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点