TPS62148EVM-034

fSEL 機能搭載、17V 入力、2A 出力降圧コンバータの評価モジュール

TPS62148EVM-034

購入

概要

The TPS62148EVM-034 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62148 DC/DC converter. The EVM converts a 3-V to 17-V input voltage to a regulated output voltage of 3.3V at up to 2A output current. The TPS62148 operates with a nominal switching frequency of 1MHz and comes in a small 2.0 x 3.0 mm² QFN package.

特長
  • Input Voltage Range: 3V to 17V
  • Output Current of 2A
  • Output Voltage Accuracy of ±1% (PWM Mode)
  • Automatic Efficiency Enhancement AEE™
  • Adjustable Soft Start
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62147 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ TPS62148 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62148EVM-034 — fSEL 機能搭載、17V 入力、2A 出力降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62148 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 18日
データシート TPS62147、TPS62148 高精度、3V~17V、2A、降圧型コンバータ、DCS コントロール付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 20日
証明書 TPS62148EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ