この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62420-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- High Efficiency: Up to 95%
- VIN Range From 2.5 V to 6 V
- 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
- Output Current: 600 mA and 1000 mA
- Adjustable Output Voltage From 0.6 V to VIN
- EasyScale Optional One-Pin Serial Interface for
Dynamic Output Voltage Adjustment - Power Save Mode at Light Load Currents
- 180° Out of Phase Operation
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode: ±1%
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Available in a 10-Pin QFN (3×3mm)
The TPS62420 device is a synchronous dual step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications. It provides two independent output voltage rails powered by 1-cell Li-Ion or 3-cell NiMH/NiCD batteries. The device is also suitable to operate from a standard 3.3-V or 5-V voltage rail.
With the EasyScale serial interface the output voltages can be modified during operation. It therefore supports Dynamic Voltage Scaling for low power DSP and processors.
The TPS62420 operates at 2.25-MHz fixed switching frequency and enters Power Save Mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low-noise applications, the devices can be forced into fixed-frequency PWM mode by pulling the MODE/DATA pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to 1.2 µA. The device allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.
The TPS62420 is available in a 10-pin leadless package (3mm×3mm QFN).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-050015 — ソリューション・サイズと低ノイズのために最適化済み、車載 ADAS カメラ電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点