TPS62088
- DCS-Control トポロジ
- 最大 95% の効率
- 26mΩ/26mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 動作時静止電流:4µA
- 出力電圧精度:1%
- 4MHz のスイッチング周波数
- パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
- CCM 動作用の強制 PWM バージョン
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- アクティブ出力放電
- パワー グッド出力
- サーマル シャットダウン保護機能
- ヒカップ短絡保護機能
- 0.4mm ピッチの 6 ピン WCSP および PowerWCSP で供給
- 高さ 0.3mm の YWC パッケージにより組み込みシステムに対応
- 12mm2 のデザイン サイズに対応
- 高さ 0.6mm 未満のデザインに対応
- WEBENCH Power Designer により、TPS62088 を使用するカスタム設計を作成
TPS6208xx デバイスファミリは、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。本デバイスの強制 PWM バージョンは、すべての負荷で CCM 動作を維持します。4MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは 6 ピンの WCSP パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS62088YWCEVM-084 — 超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価モジュール
The TPS62088YWC evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS62088 3-A, step-down converter with DCS-Control in a tiny 1.2-mm by 0.8-mm WCSP package with 0.3-mm pitch. The EVM outputs a 1.8-V output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V and 5.5 V with a maximum (...)
TPS62088 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. D)
TIDA-050044 — M.2 フォーム ファクタ SSD 向け小型高効率電源のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
POWERWCSP (YWC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点