TPS62088EVM-814

TPS62088 3A 降圧コンバータの評価基板

TPS62088EVM-814

ご注文はこちら

概要

TPS62088EVM-814 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62088 を評価できます。この製品は、DCS-Control を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% の精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62088 は、SSD (ソリッドステートドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイントオブロード (POL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。

特長
  • 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
  • 1% の精度の 1.8V 出力電圧
  • 出力電流 3A
  • ソリューションの最大の高さ 1 mm
  • 合計ソリューションサイズ 26mm2
DC/DC コンバータ
TPS62088 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62088A 強制 PWM 機能搭載、1.2mm x 0.8mm の WCS パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A、降圧コンバータ TPS6283810 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62088EVM-814 TPS62088 3A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC703.ZIP (347 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62088EVM-814 User's Guide 2017/12/05
証明書 TPS62088EVM-814 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。