ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62088A

アクティブ

強制 PWM 機能搭載、1.2mm x 0.8mm の WCS パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • DCS-Control トポロジ
  • 最大 95% の効率
  • 26mΩ/26mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流:‌4µA
  • 出力電圧精度:1%
  • 4MHz のスイッチング周波数
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • CCM 動作用の強制 PWM バージョン
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 0.4mm ピッチの 6 ピン WCSP および PowerWCSP で供給
  • 高さ 0.3mm の YWC パッケージにより組み込みシステムに対応
  • 12mm2 のデザイン サイズに対応
  • 高さ 0.6mm 未満のデザインに対応
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62088 を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control トポロジ
  • 最大 95% の効率
  • 26mΩ/26mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流:‌4µA
  • 出力電圧精度:1%
  • 4MHz のスイッチング周波数
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • CCM 動作用の強制 PWM バージョン
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 0.4mm ピッチの 6 ピン WCSP および PowerWCSP で供給
  • 高さ 0.3mm の YWC パッケージにより組み込みシステムに対応
  • 12mm2 のデザイン サイズに対応
  • 高さ 0.6mm 未満のデザインに対応
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62088 を使用するカスタム設計を作成

TPS6208xx デバイスファミリは、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。本デバイスの強制 PWM バージョンは、すべての負荷で CCM 動作を維持します。4MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは 6 ピンの WCSP パッケージで供給されます。

TPS6208xx デバイスファミリは、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。本デバイスの強制 PWM バージョンは、すべての負荷で CCM 動作を維持します。4MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは 6 ピンの WCSP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62088 アクティブ 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ Drop-in alternative with power save mode (PWM/PFM).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62826A アクティブ 強制 PWM、1.5mm × 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ Lower switching frequency alternative in QFN package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62088 および TPS6208xA 1.2mm × 0.8mm ウェハー チップ スケール パッケージの組み込み用 2.4V~5.5V 入力、小型 6 ピン、2A/3A 降圧コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 11月 22日
証明書 TPS62088AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62088AEVM-187 — 強制 PWM 搭載、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62088AEVM-187 を使用すると、TPS62088A を評価できます。この製品は、DCSControl™ を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62088A は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降圧コンバータの評価基板

TPS62088EVM-814 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62088 を評価できます。この製品は、DCS-Control を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% の精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62088 は、SSD (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62088A PSPICE Model (Rev. A)

SLVME01A.ZIP (151 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian