TPS62088AEVM-187

強制 PWM 搭載、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62088AEVM-187

購入

概要

TPS62088AEVM-187 を使用すると、TPS62088A を評価できます。この製品は、DCSControl™ を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62088A は、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 3A の出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 1mm
  • 12mm2 のトータル・ソリューション・サイズ
  • 4μA の静止電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62088A 強制 PWM 機能搭載、1.2mm x 0.8mm の WCS パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62088AEVM-187 — TPS62088A 3-A output, 1% VOUT accuracy synchronous step-down converter evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6208xA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 5月 20日
証明書 TPS62088AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ