ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6283810

アクティブ

1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 1 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 1 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • DCS-Control™トポロジ
  • 1V 固定出力電圧、1% 精度
  • 26mΩ/26mΩのパワーMOSFETを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流: 4µA
  • スイッチング周波数: 3.5MHz
  • パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • アクティブ出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 0.8×1.2×0.5mmの6ピンWCSPで供給
  • WEBENCH® Power Designer で、TPS6283810 を使用したカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 1V 固定出力電圧、1% 精度
  • 26mΩ/26mΩのパワーMOSFETを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流: 4µA
  • スイッチング周波数: 3.5MHz
  • パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • アクティブ出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 0.8×1.2×0.5mmの6ピンWCSPで供給
  • WEBENCH® Power Designer で、TPS6283810 を使用したカスタム設計を作成

このデバイスは、高効率な小型ソリューション向けに最適化された、高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。3.5MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。またDCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。ほかにも過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー・グッドといった機能が内蔵されています。TPS62088は6ピンWCSPパッケージで供給されます。

このデバイスは、高効率な小型ソリューション向けに最適化された、高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。3.5MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。またDCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。ほかにも過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー・グッドといった機能が内蔵されています。TPS62088は6ピンWCSPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62824 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ 3-A high power density converter in 6-pin QFN package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6283810、1.2mm×0.8mm WCSP の小型6 ピン、3A 降圧コンバータ データシート 英語版 PDF | HTML 2018年 12月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6283810EVM-078 EVM User's Guide 2018年 11月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降圧コンバータの評価モジュール

The TPS62088EVM-814 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS62088 3-A, step-down converter with DCS-Control in a tiny 1.2-mm by 0.8-mm WCSP package with 0.4-mm pitch. The EVM provides a 1.8-V output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4V and 5.5V with a (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS6283810EVM-078 — 超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価モジュール

The TPS6283810EVM-078 facilitates the evaluation of the TPS6283810 3-A, step-down converter with DCS-Control in a tiny 1.2-mm by 0.8-mm WCSP package with 0.4-mm pitch. The evaluation module (EVM) outputs a 1-V output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V and 5.5 V with a (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS6283810 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCY6B.ZIP (120 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ