TPS6283810EVM-078
超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS6283810EVM-078
概要
The TPS6283810EVM-078 facilitates the evaluation of the TPS6283810 3-A, step-down converter with DCS-Control in a tiny 1.2-mm by 0.8-mm WCSP package with 0.4-mm pitch. The evaluation module (EVM) outputs a 1-V output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V and 5.5 V with a maximum solution height of 1 mm. The TPS6283810 is a highly efficient and tiny solution for point-of-load (POL) converters for space-constrained applications, such as solid state drives (SSDs), wearables, and smart phones.
特長
- 2.4-V to 5.5-V input voltage range
- 1-V output voltage with 1% accuracy
- 3 A of output current
- 1-mm maximum solution height
- 24.5 mm2 total solution size
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS6283810EVM-078 — 超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1% 、3A 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3