ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62810M

アクティブ

2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RWY) 9 6 mm² 3 x 2
  • 機能安全対応
  • 拡張接合部温度:–55℃~+150℃
  • 入力電圧範囲:2.75V~6V
  • 1A、2A、3A、4A のコンバータ・ファミリ
  • 静止電流:15µA (標準値)
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • 出力電圧精度 ±1% (FPWM 動作)
  • 調整可能なソフト・スタート
  • –55℃で起動
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • 拡散スペクトラム・クロック処理 - オプション
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • ウェッタブル・フランク付きパッケージ
  • 機能安全対応
  • 拡張接合部温度:–55℃~+150℃
  • 入力電圧範囲:2.75V~6V
  • 1A、2A、3A、4A のコンバータ・ファミリ
  • 静止電流:15µA (標準値)
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • 出力電圧精度 ±1% (FPWM 動作)
  • 調整可能なソフト・スタート
  • –55℃で起動
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • 拡散スペクトラム・クロック処理 - オプション
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • ウェッタブル・フランク付きパッケージ

TPS6281xM はピン互換の 1A、2A、3A、4A の同期整流降圧型 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。本デバイス・ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。低抵抗のスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。本デバイスは負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モード (PSM) へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。

TPS6281xM デバイスは、2mm × 3mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージで供給されます。

TPS6281xM はピン互換の 1A、2A、3A、4A の同期整流降圧型 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。本デバイス・ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。低抵抗のスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。本デバイスは負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モード (PSM) へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。

TPS6281xM デバイスは、2mm × 3mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS62810-Q1 アクティブ 車載、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ Automotive qualified device with temperature range -40°C to 125°C.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6281xM、拡張温度範囲、2.75V~6V 可変周波数降圧 DC/DC コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 9日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62810EVM-015 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 17日
機能安全情報 TPS6281xM Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 18日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション概要 Powering VCCINT_VCU Rail in Xilinx® Zynq®UltraScale+™ Family of Multiprocessors PDF | HTML 2020年 6月 8日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62810EVM-015 — 降圧コンバータの評価モジュール

TPS62810EVM-015 評価基板 (EVM) は、TPS6281X-Q1 車載降圧コンバータ・ファミリの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62810-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMCS5B.ZIP (126 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62810-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMD82.ZIP (483 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC43401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC DAC43608 超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC DAC53401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC DAC53608 超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82084 インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール TPS82085 インダクタ内蔵、3A 高効率降圧コンバータ モジュール TPS82130 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ・モジュール TPS82140 インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール TPS82150 インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール TPSM82810 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール TPSM82813 オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール TPSM82821 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール TPSM82822 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TLV62080 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62084 2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62084A 2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62085 2x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ TLV62090 3 x 3mm QFN パッケージ封止、3A、高効率、降圧コンバータ TLV62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ TLV62130 3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ TLV62130A 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TLV62150 DCS-Control™ 搭載、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TLV62150A DCS-Control 搭載、3x3 QFN パッケージ封止、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TLV62565 1.5A 降圧コンバータ、SOT23 パッケージ TLV62566 1.5 A 降圧コンバータ、パワー・グッド付き、SOT23 パッケージ TLV62568 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ TLV62568A SOT563 小型パッケージに封止、強制 PWM 搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ TLV62569 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ TLV62569A SOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ TLV62585 2x2 QFN または SOT563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A 高効率降圧コンバータ TPS62000 調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62000-HT 高温用、高効率、降圧、低消費電力 DC-DC コンバータ TPS62020 18μA、MSOP-10 封止、調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62040 18μA、MSOP-10 または QFN 封止、調整可能、1.2A、95% 効率の降圧コンバータ TPS62050 MSOP-10 封止、調整可能、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ TPS62056 MSOP-10 封止、3.3V 出力、800mA、10V 入力電圧範囲 (Vin)、95% 効率の降圧コンバータ TPS62060 3MHz、1.6A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62065-Q1 3MHz、2A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067-Q1 車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ TPS62080 1.2A 高効率、降圧コンバータ、2x2mm SON パッケージ、可変 Vout TPS62080A 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TPS62085 3A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ TPS62088 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62090 3A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流・降圧コンバータ、DCS™ Control 機能搭載 TPS62090-Q1 車載: 3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ TPS62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62097 2A 降圧コンバータ、スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ TPS62097-Q1 ウェッタブル・フランク 3x3 QFN パッケージの 2A 車載降圧コンバータ TPS62100 調整可能な出力、マルチモード、300kHz、同期整流降圧コンバータ TPS62110 可変、1.5A、17V Vin、降圧コンバータ、QFN-16 TPS62110-EP エンハンスド製品、17V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ TPS62110-HT 高温、17V、1.5A、同期整流、降圧コンバータ TPS62110-Q1 車載向け、QFN-16 パッケージ封止、3V ~ 17V、1.5A、降圧コンバータ TPS62113 1.5A、17Vin 降圧コンバータ、LBI 機能付、QFN-16 パッケージ TPS62120 15V、75mA、効率性 96%、降圧コンバータ、DCS 制御付き TPS62122 15V、75mA、効率 96%、降圧コンバータ TPS62125 3V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル・スレッショルドおよびヒステリシス TPS62130 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62130A DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ TPS62130A-Q1 TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ TPS62135 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ TPS62136 2x3 QFN に封止した 1% 精度、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、4.0A、降圧コンバータ TPS62140 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62140A 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62147 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ TPS62148 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ TPS62150 3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62150A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ TPS62150A-Q1 TPS62150A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ TPS62160 DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ TPS62160-Q1 3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON TPS62170 3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ TPS62170-Q1 3 ~ 17V、0.5A、車載用降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ TPS62175 28V、0.5A、降圧コンバータ、スヌーズ・モード搭載 TPS62180 パワー・グッドと調整可能なソフト・スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 15V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS62184 パワー・グッドと調整可能なソフト・スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 17V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS62200 SOT-23 封止、調整可能、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62220 15μA、ThinSOT-23 封止、調整可能、400mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62240 2.25MHz、300mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ TPS62250 2.25MHz、1A のピーク電流制限、降圧コンバータ TPS62260 2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ TPS62260-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ TPS62290 2.25MHz、1A、降圧型コンバータ、2x2mm SON パッケージ TPS62290-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.3V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ TPS62400 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、400mA と 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62400-Q1 オートモーティブ・カタログ、デュアル、可変、400mA および 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ、1 線式インターフェイス付き TPS62410 2.25MHz、2 × 800mA、デュアル降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN TPS62410-Q1 車載 2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数デュアル(800mA / 800mA)降圧コンバータ TPS62420 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62420-Q1 車載向け、1 線式インターフェイス搭載、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、デュアル (1A/600mA) 降圧コンバータ TPS62480 PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能 TPS62510 低入力電圧向け、調整可能、96% 効率、1.5A 降圧コンバータ TPS62560 2.25MHz、600mA、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TPS62561 2.25MHz、600mA、降圧コンバータ、TSOT23 パッケージ TPS62590 2.25MHz、1A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62590-Q1 車載向け、2 x 2mm SON パッケージ封止、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ TPS62750 2.25MHz、降圧コンバータ、プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 TPS62751 2.25MHz、降圧コンバータ、プログラマブル入力電流制限付き、USB駆動アプリケーション用 TPS62770 WCSP に封止した 360nA Iq 降圧 / 最大 15V 昇圧の超小型シングルチップ・デュアル・ソリューション TPS62810-Q1 車載、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62810M 2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62821 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ TPS62822 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ TPS62823 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62825 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ TPS62826 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62827 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDEP-01022 — Gateway automotive reference design

自動車業界の各種トレンドは急速に進化しています。その結果、継続的に量が増加している流入データを効率的に処理し、自動車内全体で適切に転送してクラウドに送信するために、新しいドメインベースとゾーンベースのゲートウェイ・アーキテクチャの採用が進んでいます。適切に機能するドメイン・ゲートウェイ (またはゾーン・ゲートウェイ) は、1 つの機能ドメイン / ゾーン内に位置する複数の ECU (電子制御ユニット) の相互間、および ECU と集中型ゲートウェイの間で、安全かつセキュアにデータを転送します。集中型ゲートウェイは、自動車の多数のドメイン / ゾーン間で、安全かつセキュアにデータを転送します。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21939 — Four-output synchronous buck reference design for automotive telematics control units

このリファレンス・デザインは、LM63635-Q1 同期整流降圧コンバータを使用して、3.3V または 5V どちらかのレールを出力します。このバス・コンバータは 2.1MHz の周波数でスイッチング動作し、複数の負荷コンバータ TPS62810-Q1 は 2.2MHz の周波数でスイッチング動作します。このシステムは、テレマティクス制御ユニットの電源向けです。構成が容易な複数のジャンパを採用しており、バス・コンバータ、複数の負荷コンバータ、各出力で最大 3A の負荷に対応できる複数のロード・スイッチの有効化と無効化を実施できます。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30670 — 車載対応、広い入力電圧範囲 (VIN)、デジタル・コックピット処理装置向けフロント・エンドのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載デジタル・コックピット・アプリケーション向けのパワー・ツリーを提示します。LM74700-Q1 は、損失の小さい逆極性保護機能を実現しており、その後段に入力フィルタを配置します。LM5143-Q1 デュアル同期整流降圧コンバータは 3.3V レールを供給します。このレールはプロセッサ・モジュール向けであり、最大 15A をサポートできます。ほかに、KL30 からの供給により、3A を出力する 5V レールも実装しています。TPS62810-Q1 同期整流降圧コンバータは、5V 出力から、1.1V/3A のレールを供給します。LM63635-Q1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21669 — 3 出力車載インストルメント・クラスタ向け電源のリファレンス・デザイン

This reference design implements an automotive power supply solution for use in analog gauge clusters, hybrid clusters and cluster display systems. It provides 5 volt, 3.3 volt and 1.2 volt outputs suitable for powering all subsystems within an automotive instrument cluster, a cluster display, or (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWY) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ