TLV62568
- 最大95%の効率
- 低RDS(ON)のスイッチ、150mΩ/100mΩ
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- 出力電圧は0.6V~VINの範囲で調整可能
- 省電力モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
- 動作時の静止電流35µA
- スイッチング周波数: 1.5MHz
- パワー・グッド出力
- 過電流保護
- 内部的なソフト・スタートアップ
- サーマル・シャットダウン保護機能
- SOTパッケージで供給
- TLV62569とピン単位で互換
- WEBENCH® Power Designerにより、TLV62568を使用するカスタム設計を作成
TLV62568デバイスは、同期整流降圧型バックDC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューションに最適化されています。このデバイスには、最大1Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。
中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調(PWM)モードで、1.5MHzのスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。
TLV62568の出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって変更できます。内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT23およびSOT563パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV62568EVM-789 — TLV62568 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール
TLV62568EVM-789 評価基板 (EVM) は、TLV62568DBV 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568DBV は、1.6 x 2.9mm² の小型 5 ピン SOT-23 パッケージに封止済みです。
TLV62568PEVM-860 — TLV62568PDRL 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール
TLV62568PEVM-860 評価基板 (EVM) は、TLV62568PDRL 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568PDRL は、1.6 x 1.6mm² の小型 5 ピン SOT-563 パッケージに封止済みです。
TLV62568PEVM-884 — TLV62568 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール
TLV62568PEVM-884 評価基板 (EVM) は、TLV62568PDDC 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568PDDC は、2.8 x 2.9mm² の小型 6 ピン SOT-23 パッケージに封止済みです。
TLV62568 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TLV62568P PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
TIDA-01568 — アプリケーション・プロセッサ向け、12mm 角 5 レール電源シーケンシングのリファレンス・デザイン
TIDA-010932 — バッテリ バックアップ対応、24VAC 電力段のリファレンス デザイン
TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-010034 — IP ネットワーク・カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン
TIDA-01579 — 画像処理アプリケーション向け、高効率、低出力リップル電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点