TIDA-01568

アプリケーション・プロセッサ向け、12mm 角 5 レール電源シーケンシングのリファレンス・デザイン

TIDA-01568

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、アプリケーション・プロセッサ、または高性能の制御プラットフォームに適した、検証済みでコスト競争力のある電源シーケンス・ソリューションを紹介します。このデザインは、5 種類の電圧レールをサポートしており、12mm × 12mm のレイアウト面積向けに最適化されています。また、このデザインには、遅延時間を調整し、レールごとに特定の電圧レベルを再構成する能力があり、さまざまな入力コンデンサやさまざまなプロセッサの要件に対応させることができます。

特長
  • アプリケーション・プロセッサ向けの検証済みパワー・シーケンス・ソリューション
  • さまざまな負荷状況で、制御されていない電源オフが発生した場合でも正しい電源オン / オフ・シーケンスを実行
  • 最大負荷時と軽負荷時の両方で、パワー・ツリーの効率を高い水神に維持
  • レイアウト面積の小さい電源:12mm × 12mm 未満
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUDT4A.PDF (2740 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU547.PDF (1856 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWC0.PDF (1072 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWC4.PDF (41 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWC5.PDF (565 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWC2.PDF (578 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWC3.ZIP (2861 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEO5.ZIP (289 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWC1.PDF (4523 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV62568SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV62569SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3358Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド、0.8pF、5.5V、±10kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2051Bアクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1837MODWiLink™ 8 産業用デュアル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3881調整可能な遅延時間、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TLV803アクティブ・ロー、オープン・ドレイン・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G2413 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDA-01568 Simulation — TIDM018.ZIP (1800 K)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 12mm x 12mm フォームファクタの AM335x 用ディスクリート・パワー・ソリューションのリファレンス・デザイン (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 9日
技術記事 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018年 6月 21日
設計ガイド アプリケーション・プロセッサ用の12mm×12mm、5レールの電源シーケンシングのリファレンス・デザイン 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ