LM3881
- Easiest Method to Sequence Rails
- Power-Up and Power-Down Control
- Tiny Footprint
- Low Quiescent Current of 80 µA
- Input Voltage Range of 2.7 V to 5.5 V
- Output Invert Feature
- Timing Controlled by Small Value External
Capacitor
The LM3881 Simple Power Sequencer offers the easiest method to control power up and power down of multiple power supplies (switching or linear regulators). By staggering the start-up sequence, it is possible to avoid latch conditions or large inrush currents that can affect the reliability of the system.
Available in VSSOP-8 package, the Simple Sequencer contains a precision enable pin and three open-drain output flags. When the LM3881 is enabled, the three output flags will sequentially release, after individual time delays, thus permitting the connected power supplies to start up. The output flags will follow a reverse sequence during power down to avoid latch conditions. Time delays are defined using an external capacitor and the output flag states can be inverted by the user.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3881 Simple Power Sequencer With Adjustable Timing データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 12月 10日 | ||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
技術記事 | How to manage processor power during uncontrolled power off | PDF | HTML | 2018年 6月 21日 | |||
技術記事 | Sequencing solutions: simple, reliable and cost-effective | PDF | HTML | 2017年 9月 27日 | |||
技術記事 | A simple six-channel power-rail sequencing solution | PDF | HTML | 2015年 11月 16日 | |||
Analog Design Journal | Power-supply sequencing for FPGAs | 2014年 10月 24日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1785 LM3881 Power Sequencer Evaluation Board (Rev. C) | 2013年 5月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs | 2010年 2月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3881EVAL — LM3881 パワー・シーケンサ用評価ボード
This evaluation board is designed to permit the designer to connect it directly to the Enable or Remote ON/Off pins of power supply devices of an existing system to facilitate system sequencing. Upon enabling the device, the three open drain output flags will rise in sequential order, 1-2-3. Once (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01466 — 超音波フロント・エンド向け低電圧、低ノイズ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01568 — アプリケーション・プロセッサ向け、12mm 角 5 レール電源シーケンシングのリファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン
PMP7877 — 電源リファレンス・デザイン、Xilinx® Zynq-7000 用
PMP9464 — TI デザイン:30A、SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュール、3.0V-14.5V
このデザインは LM25056 をフロント・エンドに配置しています。LM25056 は高性能のアナログおよびデジタル・テクノロジーと、PMBus 準拠の (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点