ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

アクティブ・ロー、オープン・ドレイン・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.38 Features Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.38 Features Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 3 ピン SOT23 パッケージ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 高精度電源電圧モニタ: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • MAX803 とピン互換
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • オープン・ドレインの RESET 出力
  • 3 ピン SOT23 パッケージ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 高精度電源電圧モニタ: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • MAX803 とピン互換
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • オープン・ドレインの RESET 出力

TLV8x3 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。

TLV803、TLV853、TLV863 は機能的に同等です。TLV853 と TLV863 は、TLV803 の代替ピン配置を提供します。新しい TLV803E デバイスは、これら 3 つすべてのデバイスに代わるピン互換品です。

起動中に電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると、 RESET ピンがアサートされます。その後、監視回路は V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。遅延時間 (t d(typ) = 200ms) は、V DD がスレッショルド電圧 V IT を超えると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT を下回ると、出力は再びアクティブ (Low) になります。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらのデバイスは 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TLV803 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TLV8x3 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。

TLV803、TLV853、TLV863 は機能的に同等です。TLV853 と TLV863 は、TLV803 の代替ピン配置を提供します。新しい TLV803E デバイスは、これら 3 つすべてのデバイスに代わるピン互換品です。

起動中に電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると、 RESET ピンがアサートされます。その後、監視回路は V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。遅延時間 (t d(typ) = 200ms) は、V DD がスレッショルド電圧 V IT を超えると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT を下回ると、出力は再びアクティブ (Low) になります。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらのデバイスは 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TLV803 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV8x3 アクティブ・ロー / オープン・ドレイン・リセット搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 16日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018年 6月 21日
ユーザー・ガイド Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) 2017年 12月 1日
設計ガイド 24-V DC, 100-W/30-W Dual Sensorless Brushless DC Motor Drive Reference Design (Rev. B) 2016年 5月 12日
設計ガイド Sub-1 GHz-Enabled IoT Node on High-Performance Microcontrollers Design Guide 2016年 3月 10日
試験報告書 TIDA-00641 Test Results 2015年 12月 15日
設計ガイド Driving a Stepper Motor With a TM4C123 Microcontroller Design Guide 2015年 8月 26日
設計ガイド Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 2015年 6月 26日
設計ガイド Vision Analytics OMAPL-138-Based HW and SW Reference Platform Design Guide 2015年 6月 23日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS114S08EVM — ADS114S08 の評価モジュール

The ADS114S08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS114S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS114S08 is a 16-bit, 4-kSPS, 12-channel, low-power delta-sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS114S08 also includes a highly-accurate (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS122C04EVM — ADS122C04 の評価モジュール

The ADS122C04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS122C04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122C04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with an I2C interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122C04 also includes an (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV803SEVM-019 — TLV803 アクティブ・ロー、オープン・ドレイン形式のリセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザの評価基板

TLV803SEVM-019 評価基板 (EVM) は、電源電圧が 3.3V のときに電源電圧スーパーバイザ (SVS) である TLV803S デバイスを簡単に評価できる、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TLV803S SVS は、アクティブ・ローのリセット SVS です。この評価基板 (EVM) の出力 (RESET) は、VDD 電圧がしきい値電圧より高い場合はハイ (電源電圧と同じ電位)、VDD 電圧がしきい値電圧より低い場合はロー (0V) のいずれかです。
ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

TIDCB51 Driving a Stepper Motor With TM4C MCU Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TLV803 アクティブ・ロー、オープン・ドレイン・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ファームウェア

TIDCBC1 TIDA-00447 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TLV803 アクティブ・ロー、オープン・ドレイン・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)
サポート・ソフトウェア

TIDCC99 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TLV803 アクティブ・ロー、オープン・ドレイン・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)
シミュレーション・モデル

TLV803M Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM035A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV803R Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM033A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV803S Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM034A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV803Z Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM032A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
アセンブリの図面

TIDA-00447 Assembly Drawing

TIDRFI2.PDF (573 KB)
アセンブリの図面

TIDEP0038 Assembly Drawing (L138 Industrial IO)

TIDRFU4.PDF (617 KB)
アセンブリの図面

Software Defined Radio Assembly Drawing

TIDRFU9.PDF (617 KB)
アセンブリの図面

TIDA-00641 Assembly Drawing

TIDRJO6.PDF (125 KB)
アセンブリの図面

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Assembly Files

TIDRM60.ZIP (151 KB)
部品表 (BOM)

TIDA-00447 BOM

TIDRFI1.PDF (209 KB)
部品表 (BOM)

TIDEP0038 BOM

TIDRFU1.ZIP (253 KB)
部品表 (BOM)

Software Defined Radio BOM

TIDRFU8.PDF (211 KB)
部品表 (BOM)

TIDA-00641 BOM

TIDRJO5.PDF (119 KB)
部品表 (BOM)

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ BOM

TIDRM64.PDF (328 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDA-00447 Altium

TIDRFI4.ZIP (666 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDEP0038 CAD Files (L138 Industrial IO)

TIDRFU6.ZIP (16814 KB)
CAD/CAE シンボル

Software Defined Radio CAD Files

TIDRFV0.ZIP (16814 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDA-00641 CAD Files

TIDRJO8.ZIP (487 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ CAD Files

TIDRM61.ZIP (913 KB)
ガーバー・ファイル

TIDA-00447 Gerber

TIDCAI7.ZIP (84 KB)
ガーバー・ファイル

TIDA-00641 Gerber

TIDCBN2.ZIP (59 KB)
ガーバー・ファイル

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Gerber

TIDCC98.ZIP (538 KB)
PCB レイアウト

TIDA-00447 PCB

TIDRFI3.PDF (1545 KB)
PCB レイアウト

TIDA-00641 PCB

TIDRJO7.PDF (204 KB)
PCB レイアウト

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ PCB Layer Plots

TIDRM62.ZIP (661 KB)
回路図

TIDA-00447 Schematic

TIDRFI0.PDF (758 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP0040 — ソフトウェア定義型無線(SDR)OMAPL-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・デザイン

Software Defined Radio (SDR) is a popular application within the wireless infrastructure market.  This hardware reference design, leveraging the real time signal processing of the TI DSP and its Universal Parallel Port (uPP), along with TI ADC and DAC, offers SDR algorithm developers a quick (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00447 — 24 V デュアル・ブラシレス DC モーター・ドライブ、食器洗い機ポンプ用リファレンス・デザイン

TIDA-00447 is a 24V, dual Brushless DC (BLDC) motor drive reference design to be used in major home appliances to drive low voltage BLDC motors such as pumps and fans, e.g. for circulation pump and drain pump of dishwashers. The power stages of motor drive are designed for 100W and 30W of (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01568 — アプリケーション・プロセッサ向け、12mm 角 5 レール電源シーケンシングのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、アプリケーション・プロセッサ、または高性能の制御プラットフォームに適した、検証済みでコスト競争力のある電源シーケンス・ソリューションを紹介します。このデザインは、5 種類の電圧レールをサポートしており、12mm × 12mm のレイアウト面積向けに最適化されています。また、このデザインには、遅延時間を調整し、レールごとに特定の電圧レベルを再構成する能力があり、さまざまな入力コンデンサやさまざまなプロセッサの要件に対応させることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0020 — AM437x ディスクリート電源リファレンス・デザイン

The Sitara AM437x simplified power sequence feature provides flexibility to power designers. This reference design implementation is a BOM-optimized discrete power solution for the AM437x processor with a minimal number of discrete ICs and basic feature set. The solution represents a baseline of a (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ — 高性能マイコンで Sub-1GHz 対応 IoT ノードを実現するリファレンス・デザイン

A system example to show how to build a Sub-1 GHz node by integrating a TM4C123x MCU and a SimpleLink™ CC1310 ultra-low-power wireless MCU. It demostatrates the capability of remotely controlling MCU operation via the web.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR — ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付

An system example to show how to drive a stepper motor in full step and halfstep modes using a TM4C123 MCU and DRV8833 stepper motor driver.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00641 — デュアル高分解能、マイクロ・ステッピング・ドライバ、リファレンス・デザイン

This reference design achieves a dual channel high resolution micro-stepping driver module using PWM current regulation method. Selectable micro-stepping level and current level is provided with the on-board switches. The PWM regulation scheme gives smooth phase current and ultra-low acoustic (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0038 — ビジョン分析 OMPA-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・プラットフォームのリファレンス・デザイン

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ