TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR

ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付

TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR

設計ファイル

概要

An system example to show how to drive a stepper motor in full step and halfstep modes using a TM4C123 MCU and DRV8833 stepper motor driver.

特長
  • The TM4C123 microcontroller uses four GPIO pins to control the output of the H bridge drivers in DRV8833
  • TM4C123GXL launch pad user buttons control motor direction, speed, and start/stop
  • Software is designed to work with an EK-TM4C123GXL Launchpad and DRV8833 EVM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAH5.PDF (1796 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHU4.PDF (196 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHU3.PDF (84 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHU7.ZIP (431 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRHU6.ZIP (25 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB50.ZIP (353 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHU5.PDF (144 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHU2.ZIP (126 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV803アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C123GH6PM256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123GH6PGE80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1230H6PM256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123FH6PM80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123GH6ZRB80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、157 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123GH6ZXR80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、168 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123GH6PZ80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV8833EVM — DRV8833 評価モジュール

An system example to show how to drive a stepper motor in full step and halfstep modes using a TM4C123 MCU and DRV8833 stepper motor driver.

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付 TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8833EVM DRV8833 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付 TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
評価ボード

EK-TM4C123GXL — Tiva™ C シリーズ LaunchPad 評価キット

An system example to show how to drive a stepper motor in full step and halfstep modes using a TM4C123 MCU and DRV8833 stepper motor driver.

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LPBP-SENSORHUB 包括的センサ・ハブ・ソリューション、7 個のオンボード・センサ付き TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EK-TM4C123GXL Tiva™ C シリーズ LaunchPad 評価キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LPBP-SENSORHUB 包括的センサ・ハブ・ソリューション、7 個のオンボード・センサ付き TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCB51 — Driving a Stepper Motor With TM4C MCU Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV803 アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付
ダウンロードオプション

TIDCB51 Driving a Stepper Motor With TM4C MCU Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/01/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV803 アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb51 or www.ti.com/lit/xx/tidcb51a/tidcb51a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB51. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Driving a Stepper Motor With a TM4C123 Microcontroller Design Guide 2015/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。