TIDEP0040

ソフトウェア定義型無線(SDR)OMAPL-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・デザイン

TIDEP0040

設計ファイル

概要

Software Defined Radio (SDR) is a popular application within the wireless infrastructure market.  This hardware reference design, leveraging the real time signal processing of the TI DSP and its Universal Parallel Port (uPP), along with TI ADC and DAC, offers SDR algorithm developers a quick platform to enable quick development and demonstration of algorithms and solutions.

特長
  • Offers a Software Defined Radio (SDR) platform is based on the MityDSP-L138F System on Module (SOM) from Critical Link, LLC that provides a hardware and software framework designed to accelerate the development  of SDR applications.
  • Includes both a Xilinx Spartan 6 FPGA and a TI OMAP-L138 dual core processor, as part of Critical Link’s production-ready MityDSP-L138F System on Module (SOM).
  • Offers Source design files for the base Industrial Input and Output card, the ADC board, and the DAC board
  • Offers an easy interface to OMAP-L138-based SOM.
  • Offers ARM based GUI software.
  • Offers sample uPP software.
  • Supports standard peripherals supported including ENET, USB, SATA and LCD
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA84.PDF (151 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFU7.PDF (241 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFU8.PDF (211 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFU9.PDF (617 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFV0.ZIP (16814 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54305.5V ~ 36V 入力、3A、500kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

OMAP-L138低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP410165MHz、TMDS DVI トランスミッタ / シリアライザと Panelbus™ IC

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS232E±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V デュアル・チャネル 250kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2041Bアクティブ ロー、0.5A 負荷、±25% 精度の ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK100産業用イーサネット PHY

データシート: PDF
オーディオ DAC

DSD1791113dB SNR のステレオ・オーディオ DAC(ハードウェア制御)

データシート: PDF
オーディオ・オペアンプ

OPA2134低歪み、低ノイズ、高精度、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TLV803アクティブ・ロー、オープン・ドレイン・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 2015年 6月 26日
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015年 11月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS5562EVM ADS5562 16 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ