ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS5430

アクティブ

5.5V ~ 36V 入力、3A、500kHz 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (µA) 3000 Duty cycle (max) (%) 87
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (µA) 3000 Duty cycle (max) (%) 87
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い入力電圧範囲:
    • TPS5430:5.5V~36V
    • TPS5431:5.5V~23V
  • 最大 3A の連続 (4A のピーク) 出力電流
  • 100mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数により、フィルタを小型化
  • 入力電圧フィードフォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答を向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型 8 ピン SO PowerPAD™ 集積回路パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5430 を使用するカスタム設計を作成
  • 広い入力電圧範囲:
    • TPS5430:5.5V~36V
    • TPS5431:5.5V~23V
  • 最大 3A の連続 (4A のピーク) 出力電流
  • 100mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数により、フィルタを小型化
  • 入力電圧フィードフォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答を向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型 8 ピン SO PowerPAD™ 集積回路パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5430 を使用するカスタム設計を作成

TPS543x は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。記載されている特長以外に、過渡条件で電圧レギュレーションの精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧誤動作防止回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などの特長があります。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の供給電流を 15µA (標準値) に低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑性を低減し、外付け部品数を減らすために、TPS543x の帰還ループは内部的に補償されます。TPS5431 は、最大 23V の電源レールで動作するように設計されています。TPS5430 は、24V バスを含む各種電源をレギュレートします。

TPS543x デバイスは、熱特性が強化された使いやすい 8 ピン SOIC PowerPAD 集積回路パッケージで供給されます。TI は評価基板とデザイナー ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

TPS543x は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。記載されている特長以外に、過渡条件で電圧レギュレーションの精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧誤動作防止回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などの特長があります。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の供給電流を 15µA (標準値) に低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑性を低減し、外付け部品数を減らすために、TPS543x の帰還ループは内部的に補償されます。TPS5431 は、最大 23V の電源レールで動作するように設計されています。TPS5430 は、24V バスを含む各種電源をレギュレートします。

TPS543x デバイスは、熱特性が強化された使いやすい 8 ピン SOIC PowerPAD 集積回路パッケージで供給されます。TI は評価基板とデザイナー ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51430 アクティブ 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ Lower Vin voltage, synchronous solution, SOT23-6 package for personal electronics and industrial applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543x 3A、広入力範囲、降圧コンバータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 7月 24日
ユーザー・ガイド TPS543x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Laying out an inverting buck-boost converter for success PDF | HTML 2016年 9月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) TSW3070EVM: Amplifier Interface to Current Sink DAC - (Rev. A) 2016年 5月 23日
アプリケーション・ノート Simplifying Stability Checks (Rev. B) 2013年 11月 5日
ユーザー・ガイド Voltage-Controlled Amplifier Evaluation Kit 2008年 8月 25日
製品概要 TPS5430 製品概要 2008年 7月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS5430EVM-342 2.25-A, Inverting Buck-Boost Regulator Evaluation Module 2008年 6月 13日
アプリケーション・ノート TPS5410/20/30/31/50でのアルミニウム/セラミック出力コンデンサの使用 (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2008年 2月 26日
その他の技術資料 TPS5430DDA Test Report 2008年 2月 19日
アプリケーション・ノート TPS5430を使用した反転型昇降圧コンバータ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 13日
Analog Design Journal Using a buck converter in an inverting buck-boost topology 2007年 10月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS5430EVM-173 — 9~36 Vin、3A 降圧型コンバータ・モジュール

The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS5430EVM-342 — TPS5430EVM-342 2.25A インバーティング・バック・ブースト・レギュレータ評価モジュール

The TPS5430EVM-342 evaluation module features the TPS5430 converter IC in a 2.25 A, inverting buck-boost design. The TPS5430 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.0 A output from an input voltage source of 5.5 V to 36 V. Table 1 of the User Guide provides the rated input voltage and (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS5431EVM-173 — 9~21Vin、3A 降圧コンバータ

The TPS5431EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5431 SWIFT DC/DC converter and is designed with very few external components. The input voltage range of this module is 9.0 V to 21 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS5430 PSpice Transient Model

SLVMAC8.ZIP (359 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Inverting Reference Design

SLVM096.TSC (2089 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM095.TSM (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up 5V Buck Reference Design (Rev. A)

SLVM006A.TSC (696 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up LED Driver Reference Design (Rev. A)

SLVM008A.TSC (8869 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU8.ZIP (5 KB) - PSpice Model
部品表 (BOM)

TPS5430DDA Bill of Materials

SLUR019.PDF (25 KB)
回路図

TPS5430DDA Schematic

SLUR020.PDF (32 KB)
リファレンス・デザイン

TIDEP0040 — ソフトウェア定義型無線(SDR)OMAPL-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・デザイン

Software Defined Radio (SDR) is a popular application within the wireless infrastructure market.  This hardware reference design, leveraging the real time signal processing of the TI DSP and its Universal Parallel Port (uPP), along with TI ADC and DAC, offers SDR algorithm developers a quick (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0038 — ビジョン分析 OMPA-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・プラットフォームのリファレンス・デザイン

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00075 — 広帯域幅で高電圧の各種波形ジェネレータ向けフロント エンド

このリファレンス デザインは、アクティブ インターフェイスと DAC5682Z の電流シンク出力を組み合わせて使用する方法を示します。代表的なアプリケーションとして、多様な波形ジェネレータ向けのフロント エンドがあります。この評価基板 (EVM) は、D/A 変換用の DAC5682Z と、広帯域オペアンプを使用したアクティブ インターフェイスの実装を提示する OPA695 と、電圧スイングの大きいオペアンプを提示するための THS3091 や THS3095 を搭載しています。また、クロック生成用の CDCM7005、VCXO (電圧制御水晶発振器) とリファレンス、電圧安定化向けのリニア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ